Integroidulla akulla varustettu UPS

Luokkansa kärjessä

Luokkansa kärjessä

Integroidulla akulla varustetuille QUINT UPS -laitteille on ominaista poikkeuksellisen korkea hyötysuhde ja vähäinen tilan tarve.

Takaisin: Keskeytymättömät teholähteet

Kategoriat

  • Tuoteluettelo - QUINT UPS
    QUINT UPS

    IQ-teknologiaa käyttävä ja integroidulla energia-akulla varustettu QUINT UPS maksimoi käytettävyyden maks. 10 A:n kuormitusvirroissa.

  • Tuoteluettelo - STEP UPS
    STEP UPS

    Integroidulla akkumoduulilla varustettu STEP UPS takaa pitkät puskuriajat.

Hae kohteesta Integroidulla akulla varustettu UPS

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Erittäin kompakti: UPS-moduuli ja akku on sijoitettu samaan koteloon. Näin yksikkö mahtuu poikkeuksellisen pieneen tilaan ja sen jälkiasennus on helppoa.

Edut

  • Joustava asennus: painetaan kiinni asennuskiskoon tai STEP UPS ruuvataan tasaiseen pintaan
  • Pitkät puskuriajat – litium-rautafosfaatti- tai lyijy-AGM-akut
  • Nerokas yhdistelmä: käytä hyväksesi kaikki älykkään QUINT UPS -tekniikan edut pienimmässäkin tilassa
  • Maksimaalinen käyttöikä: QUINT UPSiin integroitu lämpötila-anturi optimoi latausvirrat

Säästä tilaa

 Huoltotilassa akku voidaan vaihtaa ilman hälytysilmoituksen aktivoitumista  

Akut voidaan vaihtaa

UPS-moduulit, joiden koteloon on integroitu akku, ovat erityisen kapeita ja siten helppoja asentaa valmiisiin järjestelmiin.
Vain teholähde on kytkettävä - sen jälkeen luotettava UPS-ratkaisu on valmis.

Akut voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti, kun niiden käyttöikä on tullut täyteen.

UNO UPS – kompakti ja kapea

UNO UPS tuottaa 24 V ja 60 W  

UNO UPS sopii ympäristölämpötiloihin -15 °C ... +50 °C

Saatavana on UNO POWER -teholähdesarjaan sopiva UNO UPS, jonka lähtöteho on 60 W. Keskeytymätön teholähde toimii joustavasti tulojännitealueella 23 - 30 V DC. Tämä on erittäin kompakti UPS-versio, jonka mitat ovat ainoastaan 110 x 90 x 90 mm.

Lisäksi integroitu lyijy-AGM-akku varmistaa pitkät puskuriajat:

  • 0,5 A 45 minuutin ajan
  • 2 A 8 minuutin ajan
  • 2,5 A 5 minuutin ajan

STEP UPS – matala ja kapea

Phoenix Contactin STEP UPS sopii teholähteeseen STEP POWER  

STEP UPS -moduulilla varustettu STEP POWER (johdotettu)

STEP POWER -teholähdettä varten on saatavana sopiva UPS.

Keskeytymätön teholähde toimii joustavasti tulojännitealueella 22,5 - 29,5 V DC.

108 mm kapea laite ja sopiva teholähde vaativat vain 198 mm tilaa asennuskiskolla.

Lisäksi integroitu litium-rautafosfaattiakku takaa pitkät puskuriajat:

  • 1 A 15 minuutin ajan
  • 2 A 10 minuutin ajan
  • 3 A 8 minuutin ajan

12 V:n versio toimii 10 - 16,5 V DC:n tulojännitealueella. 4 A:n lähtövirralla tämän STEP UPSin puskuriaika on n. 12 minuuttia.

 

TRIO AC-UPS – luotettava ja tilaa säästävä

AC-UPS asennuskiskolle  

AC-UPS asennuskiskolle

Uudet, asennuskiskolle kiinnitettävät TRIO-sarjan keskeytymättömät teholähteet varmistavat AC-kuormien tehonsaannin. Liitetyt teollisuus-PC:t voidaan sammuttaa integroidun USB-liitännän kautta.

  • Kitkaton siirtymä sinikäyrällä: akkukäytössä luotu sinivirta synkronoituu aiemmin syötettyyn verkkovirtaan
  • Säästää tilaa: UPS-moduuli ja akku samassa kotelossa
  • Integroitu VRLA-akku takaa pitkät puskuriajat - laajennettavissa lisäakuilla
  • USB-liitäntä ylempitasoisten ohjausten (kuten teollisuus-PC) yhdistämiseen
  • Käynnistys akkukäytössä on mahdollista myös ilman verkkovirtaa
  • UPS-CONF-ohjelmiston avulla voit mukauttaa UPS-laitteen toiminnan omiin tarpeisiisi sopivaksi.

QUINT UPS – älykäs ja kapea

QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH  

IQ-tekniikka parantaa järjestelmäkäytettävyyttä

QUINT UPS säästää äärimmäisen paljon tilaa. Lisäksi laitteet voidaan asentaa erityisen helposti valmiisiin järjestelmiin, koska johdotustöiden tarve on minimaalinen. Vain 24 V DC:n verkkolaite on kytkettävä - sen jälkeen UPS-ratkaisu on valmis ja järjestelmä luotettavasti suojattu sähkökatkojen varalta.

Lyijy-AGM-tekniikkaa käyttävä, prosessoriohjattu akku vaihtaa tietoja UPS-moduulin kanssa:  se laskee optimaalisen latausvirran ympäristölämpötilan perusteella, mikä pidentää akun käyttöikää.

  • QUINT UPS 5A: 5 A 5 minuutin ajan tai 0,5 A 1 tunnin ajan
  • QUINT UPS 10A: 10 A 15 minuutin ajan tai 0,5 A 3 tunnin ajan
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Teholähteet ja UPS

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje