Sopii myös jopa 100 °C:n lämpötiloihin: asennusprofiilikotelo UM-PRO, jonka lämpötilankestävyys on korkeampi.
Nykyaikainen teollisuuselektroniikka on yhä kompaktimpaa, hajautetumpaa ja lähempänä prosessia. Joustavat asennusalustat, kuten asennusprofiilikotelo UM-PRO, säästävät aikaa ja tilaa. Koteloita voidaan käyttää myös korkeissa lämpötiloissa.
Asennusprofiilikoteloiden pääominaisuudet ovat nopea asennus ja piirikortin joustava tila ja pituus. Suunnittele laitteet omien vaatimustesi mukaisesti – piirikortin liitäntätekniikka voidaan valita vapaasti. Avoin rakenne on optimaalinen, kun piirikortilla on suuria komponentteja. Elektroniikan suojaksi on valittavissa kannet. Etuna ovat juuri oikeat kotelopituudet, suurikokoisen elektroniikan ongelmaton integrointi avoimen rakenteen ansiosta ja helppo asennus Snap-Mount-menetelmällä ilman työkaluja. Voit tehdä suunnitelmat joustavasti, koska suojakannet voidaan sijoittaa vapaasti.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"