Asennusprofiilikotelot UM-BASIC

Asennusprofiilikotelot UM-BASIC

Yksilöllisiin piirikorttikokoihin

Suunnittelun vapautta: Kehitä laitteet omien vaatimusten pohjalta.

Takaisin: Asennuskiskokotelot

Kategoriat

Hae kohteesta Asennusprofiilikotelot UM-BASIC

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

UM-BASIC-sarjan asennusprofiilikoteloissa joustavuus ja lyhyet asennusajat yhdistyvät mahdollisimman vapaaseen liitäntätekniikan valintaan. Matala rakenne sopii matalalle elektroniikalle ja mahdollistaa sen helpon asennuksen vakioasennuskiskoon tai suoraan seinään.

Edut:

  • Erilaisia perusprofiileja, joissa kussakin on kolme piirikorttitasoa
  • Erimuotoisia moduulisuojuksia voidaan sijoittaa tarpeen mukaan
  • Yhteensopiva useiden vakioliitäntätekniikoiden kanssa
  • Helppo asennus Snap-Mount-menetelmällä (sivuosat kiinnitetään ilman työkaluja)
  • Erittäin joustava vapaasti sijoitettavien suojakansien ansiosta

Joustavuutta

Juuri oikeat kotelopituudet  

Juuri oikeat kotelopituudet

Älä tuhlaa millimetriäkään asennuskiskotilaa. Phoenix Contact leikkaa profiilit asiakaskohtaisesti, ja toimituspituudet ovat 30–1000 mm.

  • Säästä tilaa juuri oikean pituisilla koteloilla
  • Maksimaalinen joustavuus, koska kotelot sovitetaan laitevaatimuksiisi
  • Väyläliittimillä johdottamisen tarve pienenee
  • PE-liittimet voidaan asentaa kummallekin puolelle

Nopea asennus

Salamannopea asennus  

Snap-Mount-menetelmä

Sivuosat napsautetaan paikoilleen aikaa säästävän Snap-Mount-menetelmän avulla. Ruuvausta ei tarvita.

Optimaalinen sijoitus

Kalustettu piirikortti  

Kalustettu piirikortti

Kalusta piirikortti reunaan asti ja käytä tila tehokkaasti hyväksi.

Varma suoja

Suojakannet  

Vapaasti sijoitettavat suojakannet

Suunnittele kotelo laitteen mukaan ja käytä suojakansia vapaasti.

  • Vapaasti sijoitettavat kannet
  • Saatavana erilaisia muotoja
  • Piirikortit voidaan valinnaisesti integroida kansiin ohjainten avulla

Moduulien nopea yhdistäminen

Poikittaisväyläliittimet  

Poikittaisväyläliittimet

Laajenna laitteiden tiedonsiirtomahdollisuuksia valinnaisten poikittaisväyläliitinten avulla. Voit yhdistää turvallisesti ja nopeasti useampia moduuleja toisiinsa.

  •  Kuormitettavuus jopa 8 A ja 160 V

Tietoja Phoenix Contactin asennusprofiilikoteloista

Asennusprofiilikoteloiden pääominaisuudet ovat nopea asennus ja piirikortin joustava tila ja pituus. Suunnittele laitteet omien vaatimustesi mukaisesti – piirikortin liitäntätekniikka voidaan valita vapaasti. Avoin rakenne on optimaalinen, kun piirikortilla on suuria komponentteja. Elektroniikan suojaksi on valittavissa kannet. Etuna ovat juuri oikeat kotelopituudet, suurikokoisen elektroniikan ongelmaton integrointi avoimen rakenteen ansiosta ja helppo asennus Snap-Mount-menetelmällä ilman työkaluja. Voit tehdä suunnitelmat joustavasti, koska suojakannet voidaan sijoittaa vapaasti.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Elektroniikkakotelot

Palvelut

Lataukset


UM-PRO ja UM-BASIC

Joustavat profiiliratkaisut kookkaille elektroniikkakomponenteille.