Yleiskotelo UCS

UCS-kotelot sulautetuille järjestelmille

Monipuolisuuden esikuva

Sopii hyvin sulautettuihin järjestelmiin: suojaa täydellisesti vakiomallisia piirilevyjä.

Takaisin: Kenttäkotelot

Kategoriat

Hae kohteesta Yleiskotelo UCS

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

UCS-sarjan kotelot ovat ihanteellinen ratkaisu sulautettuihin järjestelmiin. IP40-kotelot suojaavat vakiomallisia piirilevyjä luotettavasti ulkoisilta vaikutuksilta. Irrotettavat sivuseinämät mahdollistavat modulaariset koteloratkaisut yksilöllisissä korkeuksissa. UCS-sarjan koteloille ovat ominaista joustava piirilevykiinnitys ja monipuoliset käyttömahdollisuudet.

Edut

  • Moduulijärjestelmä mukautuu käyttötarkoitukseen ja on helppo säilyttää
  • Integroitu tai joustava piirilevykiinnitys erilaisiin elektroniikkaratkaisuihin
  • Yksilölliset liitännät monipuolisiin elektroniikkaratkaisuihin
  • Harkitusti muotoillut toimintokulmat vaativaan optiikkaan ja haptiikkaan
  • Yhteensopivat komponentit vähentävät logistiikan tarvetta

Modulaarinen kotelorakenne

Modulaarinen kotelorakenne  

Modulaarinen kotelorakenne

Yleiskäyttöisten UCS-elektroniikkakoteloiden modulaarinen rakenne mahdollistaa helposti mukautettavat ratkaisut lähes kaikille vakiomallisille piirilevyille.

  • Syvyys 47 mm ja 67 mm
  • Kiinteä tai joustava piirilevykiinnitys
  • Irrotettavat sivuseinät helpottavat käsittelyä

Monipuoliset käyttömahdollisuudet

Monipuoliset käyttömahdollisuudet  

Monipuoliset käyttömahdollisuudet

UCS-sarjan IP40-kotelot soveltuvat laajalle lämpötila-alueelle -40...+100 °C pöytä-, seinä- tai asennuskiskokoteloiksi.

  • Materiaali: polykarbonaatti PC (UL V0)
  • Värit: vaaleanharmaa (RAL 7035) tai musta (RAL 9005)

Joustava käytössä

Joustava käytössä  

Joustava käytössä

Asennuskiskosovitin ja lisävarusteet, kuten jalusta tai seinäpidikkeet, lisäävät UCS-elektroniikkakoteloiden käyttömahdollisuuksia entisestään – myös kytkentäkaapissa.

  • Asennuskiskosovitin 125 mm:n tai 145 mm:n sivupituuksilla
  • Jalusta kaikkiin 47 mm:n versioihin
  • Jalustaa voi käyttää myös seinäpidikkeenä
  • Jalustaa ja seinäpidikettä on saatavilla eri väreissä

Yksilölliset liitännät

Monipuolinen liitäntätekniikka  

Monipuolinen liitäntätekniikka

Luotettavan piirilevyliitäntätekniikan ansiosta yksilöllisten liitäntöjen toteuttaminen signaaleille, datalle tai teholle on helppoa. Näin yhden kortin PC:stä tulee monipuolinen elektroniikkaratkaisu.

  • Piirilevyliittimet ja -pistoliittimet (wire to board)
  • Piirilevyliittimet (board to board)
  • M12-pyöröpistoliittimet
  • Dataliittimet kuparille ja valokuidulle

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Elektroniikkakotelot

Palvelut

Elektroniikkakotelot UCS

Optimaalinen ratkaisu sulautettuihin järjestelmiin

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/fifi/web/main/products/subcategory_pages/Field_housing_P-01-09/ce83855f-5a1c-43dd-ab65-f3c2f319c370

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje