Tyypin 3 laitesuoja

Tyypin 3 ylijännitesuoja

Tehokas päätelaitesuojaus

Suojaa herkät päätelaitteet luotettavilla tyypin 3 tuotteillamme.

Takaisin: Sähkönsyötön ylijännitesuoja

Kategoriat

Hae kohteesta Tyypin 3 laitesuoja

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Herkkiä päätelaitteita varten tarvitaan kolmanneksi eli viimeiseksi suojausvaiheeksi tyypin 3 laitesuojaus. Tärkeä edellytys: ryhmäkeskuksessa on oltava valmiiksi asennettuna tyypin 2 ylijännitesuoja.

Edut

  • Monipuolinen käyttö AC- ja DC-järjestelmissä tehokkaan suojauksen ansiosta
  • Sisäinen katkaisija takaa turvallisuuden sähköisen tai termisen ylikuormituksen sattuessa
  • Ylijännitesuojan tila ilmaistaan aina optisen, mekaanisen näytön ja etäilmoituskoskettimen avulla
  • Suojalaitteen pistoliitettävyys helpottaa huoltamista

PLUGTRAB SEC – yleiskäyttöön

Push-in-liitäntätekniikalla varustettu tyypin 3 laitesuojaus  

Tyypin 3 laitesuojaus – PLT-SEC-…-PT

AC- ja DC-järjestelmät kannattaa suojata luotettavilla tyypin 3 PLUGTRAB SEC -ylijännitesuojillamme. Sisäinen katkaisija takaa turvallisuuden sähköisen tai termisen ylikuormituksen sattuessa. Optimaalinen teollisuuden sähkönjakelun suojaus pidentää laitteen käyttöikää ja parantaa sen käytettävyyttä Push in-liitäntätekniikka nopeuttaa asentamista ilman työkaluja. Pistoliitettävyys tekee huoltamisesta ja testaamisesta helppoa.

Kaikki ominaisuudet yhdellä silmäyksellä:

  • Tehokas varistoripohjainen päätelaitesuojaus teollisuuden sähköverkkoihin
  • Valinnan mukaan push-in- tai ruuviliitäntätekniikka
  • Optinen tilanäyttö ja potentiaalivapaa etäilmoituskosketin toimintatilan kätevään valvontaan
  • Yleiskäyttöön

BLOCKTRAB

Tyypin 3 laitesuoja – BLOCKTRAB  

Tyypin 3 laitesuoja – BLOCKTRAB

Tyypin 3 laitesuojamme BLOCKTRAB suojaa päätelaitteesi lähes huomaamattomasi. Kytkentäkaapin kannatinkiskoon asennettava tuote ei ole aina oikea ratkaisu. BLT-T3 asennetaan asennuskoteloihin, kaapelikanaviin kuin myös maanalaisin järjestelmiin. BLT-SKT asennetaan tavallisen pistorasian takapuolelle. Liitettyjen laitteiden toiminta jatkuu myös ylikuormitustilanteessa.

  • Huomaamaton ylijännitesuoja asennuskoteloon sijoitettuna / pistorasiaan rappauksen alle
  • Suoraan asennettava esiasennettujen ja värillisesti merkittyjen johtojen ansiosta
  • Akustinen merkinanto ylikuormitustilanteessa
  • Kompakti rakenne sopii yleiskäyttöön

TERMITRAB

Hyvin kapea tyypin 3 ylijännitesuoja 24 V:n nimellisjännitteelle – TERMITRAB  

Hyvin kapea tyypin 3 ylijännitesuoja 24 V:n nimellisjännitteelle – TERMITRAB

Hyvin kapea tyypin 3 ylijännitesuoja varmistaa, että päätelaitteet, kuten I/O:t ja ohjaukset, saavat 24 V:n jännitteen. Ainoastaan 6 mm kapea rakenne mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen. Helppo testaaminen ja vaihtaminen pistoliitettävien suojausmoduulien ansiosta

  • Säästää asennustilaa
  • Matala suojaustaso
  • Valinnan mukaan push-in- tai ruuviliitäntätekniikka
  • Turvallinen erotus ja merkinanto ylikuormitustilanteessa

MAINTRAB

Tyypin 3 laitesuoja välipistokkeena ennen päätelaitetta  

Tyypin 3 laitesuoja välipistokkeena ennen päätelaitetta

Verkkopistorasioille tarkoitetut adapterit ovat ihanteelliset elektronisten päätelaitteiden ylijännitesuojien jälkiasentamiseen. Vihreä LED on merkki suojalaitteen ylijännitetoiminnosta. Kaikki kytketyt laitteet on suojattu parhaalla mahdollisella tavalla. Välipistokkeella suojataan samanaikaisesti virtalähde ja yksi lisäliitäntä ylijännitteiltä.

  • Helppo jälkiasennus nykyisiin järjestelmiin
  • Luotettava katkaisu
  • Välttämättömät lisätarvikkeet mukana
  • Maakohtaisia versioita saatavissa

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Ylijännitesuoja kiinteistöasennuksiin

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje