Tyypin 2 ylijännitesuoja

Tyypin 2 ylijännitesuoja

Tehokas ja kapea

Jokaisessa ryhmäkeskuksessa tulee olla tyypin 2 ylijännitesuoja. Vasta siten syntyy tehokas suojaus.

Takaisin: Sähkönsyötön ylijännitesuoja

Kategoriat

Hae kohteesta Tyypin 2 ylijännitesuoja

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Kytkemistapahtumat ovat selvästi yleisin ylijännitteiden syy. Tyypin 2 ylijännitesuojat estävät tehokkaasti nämä dynaamiset häiriöt. Tyypin 2 suojat ovat järjestelmien ja laitteiden perussuoja teollisuus- ja asuinrakennuksissa.

Edut

  • Matala suojaustaso varistoripohjaisen suojakytkennän ansiosta
  • Tehokas laite luo parhaan mahdollisen suojauksen ylijännitteiltä
  • Suuri oikosulunkestävyys: jopa 50 kA
  • Sulakkeeton toiminta 315 A:iin asti säästää tilaa, aikaa ja rahaa
  • Suojalaitteen pistoliitettävyys helpottaa huoltamista

Maailman kapein tyypin 2 ylijännitesuoja

Tyypin 2 ylijännitesuoja  

Tyypin 2 ylijännitesuoja ryhmäkeskuksessa

VALVETRAB SEC:n rakenneleveys on vain 12 mm kanavaa kohti, ja siksi se on maailman kapein tyypin 2 ylijännitesuoja. Vain 48 mm:n leveydellä saavutetaan erinomainen ylijännitesuojaus viisijohdinjärjestelmässä.

Ylijännitesuojan suojaustaso on 1,5 kV. Se täyttää siten myös tyypin 3 laitesuojia koskevat vaatimukset. VALVETRAB SEC rajoittaa jännitehuippuja niin hyvin, etteivät koneet, laitteistot ja kodinkoneet enää kärsi vahinkoja.

Teollisuus- ja kiinteistöasennuksissa, joissa on ulkoinen ukkossuojaus, tyypin 2 ylijännitesuoja on toinen suojausaste tyypin 1 ukkossuojajohdinten jälkeen. Ylijännitesuoja hallitsee jopa 50 kA:n oikosulkuvirrat. Tyypin 2 ylijännitesuoja soveltuu käytettäväksi ilman esisulaketta pääsulakkeen 315 A:n nimellisvirtaan asti.

Modulaarinen ja pistoliitettävä

VALVETRAB MS  

VALVETRAB MS asennusvalmiilla ylijännitesuojayksiköillä

VALVETRAB MS on modulaarinen tyypin 2 ylijännitesuoja, ja siihen kuuluu kantaosa ja suojapistoke. Leveys kanavaa kohden on 17,5 mm.Me helpotamme valintaa asennusvalmiilla ylijännitesuojayksiköillä eri käyttötilanteisiin.

  • Asennusvalmiit ylijännitesuojayksiköt eri käyttösovelluksiin.
  • Biconnect-liittimet mahdollistavat helpon siltakytkennän esim. vikavirtasuojiin.
  • Mekaaninen koodaus kytkettäessä suojapistoke ensimmäisen kerran kantaosaan.
  • Helppo ja impedanssineutraali kytkeminen ja irrottaminen esim. eristysmittauksissa. Työlästä kytkemistä ja irrottamista ei enää tarvita. 

Etusulake mukana

Ylijännitesuoja 5-johdinjärjestelmiin  

Ylijännitesuoja etusulakkeella

Jos pääsulake > 315 A, ylijännitesuojakin on suojattava. Tällaista tilannetta varten on VAL-CP-MCB-suoja, johon kuuluu tyypin 2 ylijännitesuoja ja ylijännitesuojan estusulake.

Tämä merkitsee kaksinkertaista turvallisuutta erittäin pienellä asennusvaivalla. Helppo suunnittelu asennusympäristöstä riippumatta. Integroitu tilanäyttö ja mahdollinen etäilmoitus kertovat ylijännitesuojan toiminnasta. Tilaa säästävä ratkaisu on saatavissa 5-, 4- ja 3-johdinjärjestelmiin. 

Tyypin 2 ylijännitesuoja 60 mm:n kiskojärjestelmiin

VALVETRAB-yhdistelmä  

Etusulakkeella varustettu ylijännitesuoja 60 mm:n kiskojärjestelmiin

VAL-CP-MOSO on yleiskäyttöön tarkoitettu tyypin 2 ylijännitesuoja, jolla on hyvä oikosulunkestävyys ja joka mahtuu 54 mm kapealle asennusalustalle.

Näissäkin ylijännitesuojissa on tilanäyttö ja etäilmoituskosketin.

Suojalaite voidaan asentaa mihin tahansa yleiseen 60 mm:n kiskojärjestelmään.

Asentaminen on helppoa kuin lasten leikki: kiinnitä ylijännitesuoja ja kytke potentiaalintasaus, niin valmista tuli!

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Ylijännitesuoja kiinteistöasennuksiin

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje