Tyypin 1+2 yhdistelmäsuoja

Ukkossuoja

Turvallinen ukkospurkauksissa

Suojaa järjestelmät tehokkaasti ukkospurkausten aiheuttamilta vahingoilta tyypin 1+2 yhdistelmäsuojillamme.

Takaisin: Sähkönsyötön ylijännitesuoja

Kategoriat

Hae kohteesta Tyypin 1+2 yhdistelmäsuoja

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Jos kyseessä on ukkospurkaus tai suora salamanisku, tyypin 1+2 yhdistelmäsuojamme suojaa järjestelmäsi parhaiten. Pienjännitejärjestelmissä tehokkaat ukkossuojamme johtavat suuretkin salamasta johtuvat virrat turvallisesti maahan.

Edut

  • Tehokkaat ja vuotovirtavapaat tyypin 1+2 yhdistelmäsuojat ukkosen ja ylijännitteiden varalta
  • Hyvä laitteistokäytettävyys suuren oikosulkuvirran katkaisukyvyn ansiosta
  • Ylijännitesuojan tila ilmaistaan aina optisen, mekaanisen näytön ja etäilmoituskoskettimen avulla
  • Suojalaitteen pistoliitettävyys helpottaa huoltamista

FLASHTRAB SEC – voimanpesämme

Tehokas tyypin 1+2 yhdistelmäsuoja  

Tyypin 1+2 yhdistelmäsuoja – FLASHTRAB SEC

Paras suojaus pienimmässä tilassa – jatkuva jännite on jopa 440 volttia. Tyypin 1+2 yhdistelmäsuojiemme kipinävälit ovat erittäin tehokkaita uuden tekniikan ansiosta. Tämä pidentää tyypin 1+2 yhdistelmäsuojan käyttöikää ja samalla pienentää järjestelmän sähkölaitteiden kuormitusta.

Ominaisuudet yhdellä silmäyksellä:

  • Verkon seurausvirran katkaiseva ja vuotovirtavapaa kipinäväli
  • Matala jäännösjännite
  • Soveltuu käytettäväksi sähkökaapeissa
  • Suuri salamavirran kesto ja hyvä purkauskapasiteetti
  • Ihanteellinen käytettäväksi ukkossuojaluokissa I / II

POWERTRAB

Tyypin 1+2 yhdistelmäsuoja POWERTRAB PWT asennuskiskoon  

POWERTRAB PWT – tyypin 1+2 yhdistelmäsuoja vaativaan teollisuusympäristöön

Tyypin 1+2 vankat yhdistelmäsuojat, joissa nimellisjännite on 800 V AC ja purkauskapasiteetti 35 kA kanavaa kohti, sopivat ihanteellisesti vaativaan teollisuusympäristöön. Nämä tyypin 1+2 yhdistelmäsuojat ovat omiaan esim. tuulienergiajärjestelmiin, koska niissä on tukeva kotelo sekä 25 g:n iskuja ja 5 g:n tärinää kestävä rakenne. Monivaiheinen tilanäyttö auttaa tunnistamaan ylijännitteestä johtuvat vauriot.

  • Suuri nimellisjännite
  • Hyvä iskun- ja tärinänkestävyys
  • Monivaiheinen tilanäyttö
  • Käyttö vaativassa teollisuusympäristössä

VALVETRAB MS T1/T2

Tyypin 1+2 yhdistelmäsuoja VALVETRAB MS T1/T2 asennuskiskoon  

Varistorilla varustettu tyypin 1+2 yhdistelmäsuoja VALVETRAB MS T1/T2

Varistorilla varustetussa tyypin 1+2 yhdistelmäsuojassa on purkauskapasiteetti 12,5 kA kanavaa kohti ja pieni jäännösjännite. Se täyttää ukkossuojaluokkien III ja IV vaatimukset. Pistoliitettävän rakenteen ansiosta testaukset onnistuvat nopeasti ja helposti.

  • Perussuojaus kaikkiin nykyisiin sovelluksiin
  • Matala jäännösjännite
  • Sopii käytettäväksi ukkossuojaluokissa III/IV
  • Sisältää tuotteita aurinkopaneelijärjestelmien suojaamiseen

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Ylijännitesuoja kiinteistöasennuksiin

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje