Takaisin

Kaksisuuntainen langaton järjestelmä - siirtää tiedot luotettavasti kumpaankin suuntaan

Kaksisuuntaisten RAD-Line-I/O-moduuliemme avulla voit siirtää kaksi digitaalista kytkentäsignaalia ja yhden analogisen anturisignaalin luotettavasti kumpaankin suuntaan.

Kaksisuuntaisen langattoman järjestelmän edut

Kaksisuuntainen langaton järjestelmä  

Joustavaan I/O-tiedonsiirtoon: kaksisuuntainen langaton järjestelmä

Voit suunnitella kaksisuuntaisen langattoman järjestelmäsi yksilöllisten tarpeidesi mukaan: väylän kantaosaan voi lisätä helposti ja nopeasti enimmillään kahdeksan I/O-laajennusmoduulia.

  • Suuri kantama: useista sadoista metreistä useisiin kilometreihin
  • Helppo ottaa käyttöön
  • Hyvät diagnostiikkamahdollisuudet
  • Paikallinen järjestelmätiheys voi olla suuri, enimmillään useita satoja verkkoja.
  • Vapaasti käytettävän ISM-kaistan ansiosta ei juoksevia kustannuksia
  • Järjestelmää voi käyttää häiriöittä WLAN 802.11 -verkkojen ja Bluetooth-järjestelmien rinnalla.
  • Laajennettavissa I/O-laajennusmoduuleilla
  • Käyttö Ex-tilassa 2

Käyttö kaksisuuntaisena point-to-point-yhteytenä

Kaksisuuntainen langaton järjestelmä  

Kaksisuuntainen point-to-point-yhteys

Molempiin suuntiin toimiva point-to-point-yhteys on eräs tapa siirtää I/O-signaalit langattomasti. Kun tämänkaltainen järjestelmä on asennettu valmiiksi, signaalit yhdistetty järjestelmään ja käyttöjännite kytketty, langaton yhteys muodostuu tämän jälkeen automaattisesti, ilman että lisäasetukset ovat tarpeen.

Jos olet laajentanut järjestelmääsi I/O-lisämoduuleilla, moduulien keskinäinen järjestys on nopeasti määriteltävissä kotelon etupaneelissa sijaitsevan osoitteenkoodauskytkimen avulla.

Käyttö yksisuuntaisena point-to-multipoint-yhteytenä

Yksisuuntainen point-to-multipoint-yhteys  

Yksisuuntainen point-to-multipoint-yhteys

Jos haluat käyttää kaksisuuntaista langatonta järjestelmää point-to-multipoint-yhteyden muodossa, järjestelmä toimii tällöin yksisuuntaisen järjestelmän tavoin. Tämä merkitsee sitä, että lähettimiä on yksi ja vastaanottimia tarvittava määrä. Tämän yhteysmuodon tapauksessa vastaanotinasemat ovat lähetinpuolen peilikuvia.

Järjestelmää voi myös laajentaa I/O-laajennusmoduuleilla. Näin on mahdollista esimerkiksi jakaa signaalireitti tai moninkertaistaa signaali.

I/O-moduulien keskinäinen järjestys määritellään kotelon etupaneelissa sijaitsevan osoitteenkoodauskytkimen avulla.

Käyttö toistimella varustettuna

Kaksisuuntainen langaton järjestelmä  

Kaksisuuntainen point-to-point-yhteys toistimella varustettuna

Haluatko kasvattaa siirtomatkaa ja siirtää tietoja esimerkiksi vuorenhuippujen yli? Tähän tarkoitukseen voit käyttää valikoimaamme kuuluvaa tehokasta toistinta. 

Sarja sisältää kolme valmiiksi konfiguroitua lähetin-vastaanotinta. Toistin on tällöin tavallinen lähetinvastaanotin, joka on varustettu erityisellä koodiavaimella. Kantaman voi kasvattaa moninkertaiseksi kytkemällä useita toistimia peräkkäin.

Tärkeää: toistin ei voi itse vastaanottaa tai lähettää signaaleja. Sitä vastoin toistinten ja I/O-laajennusmoduulien avulla muodostetun point-to-point-yhteyden tapauksessa tietoja on mahdollista vaihtaa kaksisuuntaisesti.


Takaisin
Lisätietoja