Trusted Wireless Ethernet

Langattomasti varmatoiminen

Langattomasti varmatoiminen

Voit yhdistää järjestelmän osat luotettavasti ja turvallisesti Ethernet-verkkoosi myös pitkillä etäisyyksillä – hyödyntämällä Trusted Wireless Ethernet -tekniikkaa.

Takaisin: Langaton Ethernet

Kategoriat

Hae kohteesta Trusted Wireless Ethernet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Varmatoiminen tiedonsiirto on mahdollista jopa ympäristössä, jossa esiintyy voimakkaita häiriöitä – siinä Phoenix Contactin Trusted Wireless Ethernet -tekniikan ominaisuus, joka vakuuttaa käyttäjänsä. Tekniikka on kehitetty erityisesti hankaliin olosuhteisiin. Tämän vuoksi se sisältää lukuisia ominaisuuksia, jotka turvaavat tiedonsiirron Ethernet-verkossa. Trusted Wireless Ethernet on luotettava ja tehokas tekniikka, minkä vuoksi myös langaton käyttö SCADA-toimintoja varten on mahdollista.

Edut

  • Ethernet-tietojen siirtomatka voi olla jopa 32 km 900 MHz:n MOTR9-lähetin-vastaanottimen ansiosta.
  • Sarjamuotoiseen tiedonsiirtoon perustuvat laitteet on helppo integroida IP-pohjaisiin verkkoihin käyttämällä liitäntöihin RS-232/422/485 tarkoitettuja laitepalvelimia.
  • Säästä hajautetuilla ohjauksilla: analogisten tai digitaalisten laajennusmoduulien osoitteet voi muodostaa Modbus-TCP:n välityksellä.

AES-salaus parantaa suojausta.

Tiedon salaus  

Turvallinen tiedonsiirto AES-salauksen ansiosta

Toimi varman päälle ja yhdistä taajuushyppelymenetelmään myös valinnainen AES-salaus.

Tämä kasvattaa merkittävästi tietoturvaa. Salauksen tyyppiksi voit valita joko 128-, 192- tai 256-bittisen salauksen.  

Täydellisesti yhteensopiva, säädettävän tietopakettien koon ansiosta

Tietopakettien koko  

Langaton tiedonsiirto optimoitavissa säädettävän pakettikoon ansiosta

Voit optimoimoida tiedonsiirron mukauttamalla langattoman tiedonsiirron vaatimustesi mukaiseksi. Tietopakettien koko on mukautettavissa yksilöllisesti omien tietopakettiesi koon perusteella.

Jos käyttämäsi protokolla sisältää runsaasti joko ylimääräistä kuormaa tai hyötytietoja, paketin kokoa kannattaa kasvattaa. Jos siirrät vain muutamista biteistä koostuvia I/O-tietoja, paketin kokoa on syytä pienentää.

Lisäksi voit valita langattoman liitännän tiedonsiirtonopeuksi joko 125, 250 tai 500 kb/s. Mitä pienempi tiedonsiirtonopeus, sitä suurempi on verkon kantama ja sitä paremmin järjestelmä sietää häiriölähteitä.