Takaisin

Langaton tekniikka varmatoimiseen tiedonsiirtoon: MOTR9

Järjestelmän Trusted Wireless Ethernet RAD-ISM-900-EN-BD radiomoduuli toimii MOTR9-tekniikan avulla. Moduuli käyttää siten 1 watin lähetin-vastaanottimeen perustuvaa signaaliprosessoria (DSP). Laite toimii vapaasti käytettävällä 900 MHz:n taajuuskaistalla ja siirtää tiedot säädettävällä nopeudella (enimmäisnopeus 500 kb/s) ja paketteina, joiden koko on käyttäjän valittavissa. Langaton järjestelmä sietää erinomaisesti häiriöitä. Järjestelmän voi halutessaan suojata luvattomalta tunkeutumiselta käyttämällä lisäksi 128-/192-/256-bittistä AES-salausta.

Tomii luotettavasti vaativassa teollisuusympäristössä

Trusted Wireless Ethernet -radiomoduuli  

Vankkarakenteista tekniikkaa kompaktissa kotelossa

Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen radiomoduulien käyttöalueella esiintyy runsaasti häiriölähteitä. Jotta tiedonsiirto olisi mahdollista myös tällaisissa olosuhteissa, tarvitset vankkarakenteisen langattoman järjestelmän.

Herkkyys, selektiivisyys ja signali-kohina-suhde paranevat merkittävästi, mikäli käytetään useita suodinasteita ja taajuusmuunnoksia.

Tämä merkitsee sinun kannaltasi sitä, että langattoman järjestelmän kantama kasvaa, järjestelmä sietää paremmin häiriöitä sekä pystyy toimimaan muiden langattomien järjestelmien rinnalla.  

Sietää häiriöitä, taajuushyppelymenetelmän ansiosta

Taajuushyppelymenetelmä FHSS  

Luotettava langaton tiedonsiirto taajuushyppelymenetelmän ansiosta

Langaton tekniikka Trusted Wireless käyttää taajuushyppelymenetelmää FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Tällöin lähettimet ja vastaanottimet vaihtavat jatkuvasti radiotaajuutta. Tiedonsiirto kestää jokaisessa kanavassa vain hetken ajan.
Tietoliikenne sietää tämän vuoksi erinomaisesti häiriöitä, sillä radiomoduulit eivät "jättäydy yhden kanavan varaan". Lisäksi taajuushyppelymenetelmä parantaa myös merkittävästi tietoturvaa.


Takaisin
Lisätietoja