Takaisin

Esimerkkejä Trusted Wireless Ethernet -tekniikan käytöstä

Teollisuuskäyttöön tarkoitetut langattomat lähetin-vastaanottimet RAD-ISM-900-EN-BD soveltuvat erityisesti laitteiden integroimiseen arkaluontoisia tietoja käsitteleviin prosesseihin samoin kuin SCADA-toimintojen käyttöön. Lähetin-vastaanottimet siirtävät sekä hajautetut Ethernet-verkon tiedot että analogiset, sarjamuotoiset tai digitaaliset I/O-tiedot IP-pohjaisiin verkkoihin.

Ethernet-yhteys pitkien etäisyyksien päähän

Langaton Ethernet-tiedonsiirto  

Ethernet-protokollan siirto läpinäkyvästi

Trusted Wireless Ethernet -radiomoduulien tiedonsiirtonopeus on enimmillään 500 kb/s. Näin voit yhdistää Ethernet-laitteet luotettavasti verkkoon langattoman yhteyden avulla – jopa 35 km:n päähän.

Toistinten avulla pystyt ylittämään tätäkin suurempia etäisyyksiä. Langaton tiedonsiirto on verkossasi täysin läpinäkyvää, ja tekniikka tukee kaikkia IPv4-protokollia, kutenModbus-TCP, PROFINET tai EtherNet/IP.   

Sarjatiedonsiirtoon perustuvat laitteet helposti Ethernet-kelpoisiksi

Langaton sarjamuotoinen tiedonsiirto  

Helppo tapa integroida sarjaliitännät

Trusted Wireless -radiomoduulimme RAD-ISM-900-EN-BD avulla voit integroida sarjamuotoista tiedonsiirtoa käyttävät laitteet helposti Ethernet-verkkoosi. Tätä tarkoitusta varten moduuli on varustettu RS-232/422/485-liitännällä.

Tiedonsiirtoa varten moduuli muuntaa Modbus-RTU-protokollan Modbus-TCP-muotoon, samalla kun se toisaalta kapseloi sarjamuotoiset tiedot UDP-kehyksiin.

I/O-signaalien siirtäminen langattomasti

Langaton I/O-tiedonsiirto  

I/O-signaalien siirtäminen on nopeaa ja yksinkertaista.

Trusted-Wireless-radiomoduuli RAD-ISM-900-EN-BD-BUS sisältää väylän kantaosan, johon voi liittää suoraan I/O-laajennusmoduuleja, mikäli asennuskohteessa ei tarvita ohjausjärjestelmää. Näin on mahdollista siirtää analogisia tai digitaalisia pulssityyppisiä tietoja pitkien matkojen päähän.

Radiomoduuli konfiguroidaan osoitteen avulla, ja I/O-signaaleista muodostuu kuva Modbus-TCP-rekisteriin. Radiomoduuli toimii tämän jälkeen Modbus-palvelimen tavoin ja on siten osa langatonta etäohjausjärjestelmää.


Takaisin
Lisätietoja