Trusted Wireless 2.0 Serial

Sarjaliikenteen langaton verkottaminen

Sarjaliikenteen langaton verkottaminen

Radiolinen avulla voit siirtää sarjaliikennettä luotettavasti myös hankalissa olosuhteissa.

Takaisin: Wireless Serial

Kategoriat

Hae kohteesta Trusted Wireless 2.0 Serial

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Verkota RS-232/485-sarjaliikenteesi yksinkertaisesti ja langattomasti – Phoenix Contactin Radiolinen avulla. Olipa kyseessä oheislaite tai useampi ohjauslaite – Trusted Wireless 2.0 -tietoliikenneteknologia huolehtii luotettavasta siirrosta myös ankarissa teollisuusympäristöissä protokollatyypistä riippumatta.

Edut

  • Jopa useampien kilometrien kantamat - säädettävien tiedonsiirtonopeuksien ansiosta
  • Erittäin luotettava Trusted Wireless 2.0 -teknologian, AES-lukituksen, taajuushyppelymenettelyn ja samanaikaisuushallinnan ansiosta
  • Joustava verkkorakenne – Radioline tukee sekä point-to-point-yhteyksiä että myös monimutkaisia, jopa 250 osallistujan Mesh-verkkoja
  • Helppokäyttöinen ja kattava tietoliikenneverkon etädiagnostiikka diagnostiikkaohjelmistolla

Kaikki hallinnassa helppokäyttöisen diagnostiikkaohjelmiston ansiosta

Diagnostiikkaohjelmisto  

Konfigurointi PSI-Conf-ohjelmiston avulla

PSI-Conf-ohjelmiston avulla voit tehokkaasti konfiguroida Trusted Wireless 2.0 Serial -laitteet sarjatiedonsiirtoa varten. Selkeän valikkoliittymän ja selvän aloitusapuohjelman avulla laitteiden käyttöönotto tapahtuu nopeasti.

Diagnostiikkaohjelmisto rekisteröi tietoliikenneyhteyden tilan, RSSI-signaalivoimakkuuden, verkkoon kuuluvan laitteen I/O-tilan sekä muita tietoja. Kaikkia verkkoon kuuluvia laitteita voidaan valvoa yksinkertaisesti master-laitteen kautta.

Tämän lisäksi ohjelmiston avulla on mahdollista suorittaa muita lisäverkkoasetuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi taajuuskaistojen ja WLAN-kanavien maskaus häiriöttömän rinnakkaiskäytön takaamiseksi.

Käyttö keskenään yhdistetyissä verkossa (mesh)

Sarjaliikenteen langaton siirto  

Sarjaliikenteen siirto langattomasti

Yhdistä ohjauslaitteesi sarjakenttälaitteisiin – tämä on hyvin yksinkertaista langattoman yhteyden kautta: yksinkertaisesta point-to-point-siirrosta tehokkaisiin mesh-verkkoihin.

Slave-laitteiden liittäminen tapahtuu suoraan repeater-slave-väliasemien kautta. Kattavuuden lisäämiseksi tai useampien repeater-slave-laitteiden integroimiseksi voit kytkeä jopa 250 repeater-slave-laitetta peräkkäin.

Repeater-slave-väliasemiin voidaan myös liittää sarjaoheislaitteita tai I/O-laajennusmoduuleita. Jos jokin verkon sisäinen yhteys katkeaa, tiedot viedään toisen verkkoreitittimen kautta (roaming).

Automaattinen organisointi ja itsekorjaus tekevät verkosta vakaan, jokaisella laitteella on useampia tietoliikennepolkuja.
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
Sarjatiedonsiirto

Katso lisätietoja sarjatiedonsiirron asetuksista.


Laajennettu konfigurointi

Katso lisätietoja laajennettujen asetusten ja laiteohjelmistopäivitysten suorittamisesta.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje