Takaisin

Verkkotopologiat

Radiolinen avulla toteutat nopeasti ja yksinkertaisesti eri verkkorakenteet: yksinkertaisesta point-to-point-yhdeydestä monimutkaisiin mesh-verkkoihin.

Käyttö point-to-point-yhdeytenä

point-to-point-yhteys  

I/O-signaalien sisäänmeno ja ulostulo: point-to-point

Yksi mahdollisuus siirtää I/O-signaaleja langattomasti on kaksisuuntainen point-to-point-yhdeys. Jos järjestelmä on asennettu tätä tehtävää varten, signaalit liitetty, käyttöjännite muodostettu ja osoitteet asetettu pyällyspyörällä, langaton yhteys muodostuu automaattisesti ilman lisäasetuksia.

Jos olet laajentanut järjestelmääsi I/O-lisämoduuleilla, ne voidaan järjestää nopeasti ja yksinkertaisesti kotelon etuosassa olevalla pyällyspyörällä (I/O-Mapping).

Käyttö tähtiverkossa

Tähtiverkko  

I/O-signaalien sisäänmeno ja ulostulo – tähtiverkko

Signaaleja voidaan siirtää myös kaksisuuntaisesti tähtijärjestelmänä. Jos järjestelmä on asennettu tätä tehtävää varten, signaalit liitetty, käyttöjännite muodostettu ja osoitteet asetettu pyällyspyörällä, langaton yhteys muodostuu automaattisesti ilman lisäasetuksia.

Lisävastaanotinten avulla signaalit voidaan yksinkertaisesti jakaa tai monistaa.

Jos olet laajentanut järjestelmääsi I/O-lisämoduuleilla, ne voidaan järjestää nopeasti ja yksinkertaisesti kotelon etuosassa olevalla pyällyspyörällä (I/O-Mapping).

Käyttö keskenään yhdistetyissä verkossa (mesh)

Keskenään yhdistetty verkko  

I/O-signaalien sisäänmeno ja ulostulo – mesh-verkko

Yhdistä ohjauslaitteesi sarjakenttälaitteisiin – tämä on hyvin yksinkertaista langattoman yhteyden kautta: yksinkertaisesta point-to-point-siirrosta tehokkaisiin mesh-verkkoihin.

Slave-laitteiden liittäminen tapahtuu suoraan repeater-slave-väliasemien kautta. Kattavuuden lisäämiseksi tai useampien repeater-slave-laitteiden integroimiseksi voit kytkeä jopa 250 repeater-slave-laitetta peräkkäin.

Repeater-slave-väliasemiin voidaan myös liittää sarjaoheislaitteita tai I/O-laajennusmoduuleita. Jos jokin verkon sisäinen yhteys katkeaa, tiedot viedään toisen verkkoreitittimen kautta (roaming).

Automaattinen organisointi ja itsekorjaus tekevät verkosta vakaan, jokaisella laitteella on useampia tietoliikennepolkuja.