Takaisin

Verkkosovellukset

I/O-tietojen siirto (Wire-In / Wire-Out)

I/O-tietojen siirto  

Tiedonsiirto I/O-asemalta I/O-asemalle

Radioline mahdollistaa yksinkertaisen I/O-signaalijaon verkossa sekä eri verkkorakenteiden muodostamisen. I/O-Mapping helpottaa tällöin signaalijakoa laajennetuissa laitteistoissa huomattavasti.

Pyällyspyörää kääntämällä tulot ja lähdöt voidaan määrittää nopeasti. Näin I/O-signaalit jakautuvat ja monistuvat I/O-laajennusmoduulin kautta halutulla tavalla verkossa – ilman ohjelmointia.

 

Tiedonsiirto PLC/Modbus RTU -tilassa

PLC/Modbus RTU -tila  

I/O-asemien tiedonsiirto ohjauslaitteeseen

Integroitujen RS-232- ja RS-485-liittymien kautta I/O-moduulit voidaan liittää suoraan ja langattomasti Radiolinen avulla Modbus-protokollan kautta ohjauslaitteeseen.

Jokaiseen slave-laitteeseen tai repeater-slave-laitteeseen voidaan liittää I/O-laajennusmoduuleita. I/O-signaalit tallennetaan langattomassa master-moduulissa integroituun Modbus-rekisteriin, ja ohjauslaite voi hakea ne sieltä koska tahansa.

Signaalien lisäksi Modbus-rekisteriin on tallennettu diagnostiikkaparametreja, kuten yksittäisten, osallistuvien laitteiden radiosignaalien laatutietoja, jotta voidaan taata langattoman tietoliikennejärjestelmän jatkuva valvonta.

Sarjatietojen siirto

Sarjalaitteiden verkotus langattomasti  

Sarjalaitteiden verkotus langattomasti

Useampia ohjauslaitteita tai sarjaoheislaitteita voidaan verkottaa nopeasti ja yksinkertaisesti Radiolinen kautta. Näin voidaan korvata RS-232/485 -sarjakaapelit.