Trusted Wireless 2.0 I/O

Helppo käyttöönotto – vain yksi valintarullan kierros

Helppo käyttöönotto – vain yksi valintarullan kierros

Ota koko langaton järjestelmä nyt käyttöön nopeasti ja helposti – ohjelmointia ei tarvita.

Takaisin: Wireless I/O

Kategoriat

Hae kohteesta Trusted Wireless 2.0 I/O

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Radioline on uusi langaton järjestelmä laajoille laitekokonaisuuksille. Erityistä: tulot ja lähdöt määritetään vain yhdellä valintarullan kierroksella – ohjelmointia ei tarvita. Langatonta Trusted Wireless 2.0 -teknologiaa käyttävä Radioline on paras valinta luotettavaa toimintaa varten teollisuuden ympäristössä.

Edut

  • Langattomien järjestelmien helppo käyttöönotto – pelkästään yksi valintarullan kierros, ohjelmointia ei tarvita
  • Erittäin luotettava – Trusted Wireless 2.0 -teknologian, AES-lukituksen, taajuushyppelymenettelyn ja samanaikaisuushallinnan ansiosta
  • Jopa useampien kilometrien kantamat - säädettävien tiedonsiirtonopeuksien ansiosta
  • Joustava verkkorakenne – Radioline tukee sekä kaksipisteyhteyksiä että myös monimutkaisia, jopa 250 osallistujan Mesh-verkkoja
  • Säästä laitteissa: voit siirtää I/O-signaalit tai sarjatiedot vain yhtä laitetta käyttämällä integroidun RS-232/485-liittymän ansiosta
  • Asennuskiskon väyläliitin ja Hot Swap -valmius - laajennettavissa jopa 32 I/O-moduulilla

I/O-Mapping

Radioline  valintarullan säätö  

Langattomien järjestelmien nopea ja helppo käyttöönotto

Verkon sisäiset I/O-moduulit osoitetaan valintarullan avulla. Sinun tarvitsee siis vain säätää ne I/O-moduulit, joiden haluat kommunikoivan keskenään, samaan arvoon: digitaalinen tulo sisältää esimerkiksi IO-MAP-osoitteen 12 ja tähän määritetty digitaalinen lähtö samaten IO-MAP-osoitteen 12 – näin yksinkertaisesti signaalit saadaan jaettua koko laitteistossa.

Modulaarisen rakenteen ansiosta erittäin joustava

Modulaarinen aseman rakenne Radiolinella  

Siirrä useampia I/O-signaaleja kanavaa kohden – modulaarisen rakenteen ansiosta

Mukauta langaton järjestelmäsi käyttökohteesi vaatimuksiin. Valitse eri analogiset ja digitaaliset laajennusmoduulit, jotka sopivat signaalien malliin ja lukumäärään.

I/O-laajennusmoduulien edut:

  • Moduuleja voidaan kytkeä ja irrottaa myös käytön aikana (Hot Swap -valmius)
  • Galvaaninen kanavasta kanavaan -erotus
  • Digitaaliset laaja-aluetulot ja -lähdöt (0 V AC ... 250 V AC)
  • Transistori- tai relelähdöt
  • Pulssitulot (0 Hz ... 100 Hz) tapahtumien laskentaan (esim. virtausmittaus)
  • Laajennettu lämpötila-alue (-40 °C ... +70 °C)

Uudella laiteohjelmistolla varustettu langaton järjestelmä langattomaan tai kaapelin välityksellä tapahtuvaan I/O-tiedonsiirtoon

Laiteohjelmistopäivitys langattomalle Radioline-järjestelmälle  

Langattoman Radioline-järjestelmän laiteohjelmistopäivitys mahdollistaa käytön sekä langattomasti että kaapelin välityksellä

Langattoman Radioline-järjestelmän uusi laiteohjelmisto mahdollistaa I/O-signaalien jakamisen langattomasti ja 2-johdinkaapelien kautta samassa verkossa. I/O-Mapping helposti valintarullaa kääntämällä.

Saatavana on langattomia moduuleja taajuusalueille 868 MHz, 900 MHz ja 2,4 GHz, sekä RS-485-väyläkopleri.

Conf-Stick parempaa verkkoturvallisuutta varten

Conf-Stick  

Pistoliitettävä Conf-Stick mahdollistaa ainutkertaiset verkko-osoitteet

CONFSTICKin avulla voit toteuttaa ainutkertaisia verkko-osoitteita useampien verkkojen turvallista, samanaikaista käyttöä varten.

Tämä tarkoittaa, että määritetään ainutkertainen verkkotunnus ja käytetään eri RF-kaistoja.

Näin luot oman turvallisen verkkosi ja voit siirtää ja tallentaa konfigurointitiedot muistitikulle.
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
Sarjatiedonsiirto

Katso lisätietoja sarjatiedonsiirron asetuksista.


Laajennettu konfigurointi

Katso lisätietoja laajennettujen asetusten ja laiteohjelmistopäivitysten suorittamisesta.


Kattavat diagnostiikkamahdollisuudet

Katso lisätietoja langattomien asemien ja verkkojen valvomisesta ja tapahtumien seuraamisesta.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje