Tuulienergialaitteistojen tornin valaistus

Tuulienergialaitteistojen tornin täydellinen valaistusjärjestelmä

Valaise tornit huoltovapaasti

Hyödy laitteistojen täydellisestä valaistusjärjestelmästä keskeytymättömästä teholähteestä LED-valaisimiin.

Takaisin: Valaistus ja merkinanto

Kategoriat

Hae kohteesta Tuulienergialaitteistojen tornin valaistus

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Tuulienergialaitteistojen tornin valaistusjärjestelmällä paitsi varmistat asentajien mukavan työskentelyn myös turvallisen laskeutumisen, jos sähkö katkeaa.

Edut

  • Suunnitellut huoltokäynnit etävalvonnalla
  • Valaistusta ei tarvitse huoltaa, sillä LED-lamppujen polttoikä on noin 50 000 tuntia.
  • Valaistusratkaisun nopea ja helppo asennus ilman erikoistyökaluja
  • Keskitetty keskeytymätön teholähde varmistaa hätäpoistumisteiden valaistuksen

Käyttö ei vaadi huoltoa

UPS-kotelo  

UPS kommunikoi pysyvästi akkumoduulien kanssa ja valvoo niitä ennakoivasti.

Tuulivoimaloiden tornit on valaistava varmasti, jotta niissä voidaan työskennellä turvallisesti. Tarkoitukseen käytetään LED-valaisimia, joita ei tarvitse huoltaa. Torniin ja laitetilaan asennettuja lamppua ei tarvitse tarkastaa säännöllisesti eikä mahdollisesti vaihtaa.

Tornin jalkaan asennettu keskeytymätön teholähde (UPS) syöttää keskitetysti virran keskitetysti LED-valaisimiin. Asentaja voi tarkastaa UPSin ja akkujen tilan jo ennen nousemista. 

Luotettava valaistus myös hätätilanteessa

LED-valaisimet tuuligeneraattorin tornissa  

LED-valaisimet täyttävät kaikkien soveltuvien normien vaatimukset.

Samoja lamppuja käytetään työ- ja hätävalaistukseen. Normin EN 50308 mukaiset tehokkaat LED-moduulit soveltuvat erityisesti asennettavaksi tuulivoimaloihin, ja niiden valovoima on hyvä alhaisissakin lämpötiloissa. 

Valaisimien käyttöikä on 50 000 tuntia, joten niitä ei tarvitse yleensä vaihtaa. LED-tekniikan alhaisen virrankulutuksen vuoksi valaisimia voidaan käyttää myös hätävalaistukseen, jolloin teho syötetään keskusakusta. Tuulivoimalassa on näin aina riittävästi valoa, jotta asentaja voi laskeutua turvallisesti.

Nopea asennus ilman erikoistyökaluja

QPD-asennusjärjestelmä  

Erityinen pistoketekniikka helpottaa tornin valaistuksen johdotusta

Aikaa säästävä ja helppo johdotus on tärkeä, kun valaistusta asennetaan tuuligeneraattorin torniin. 

Phoenix Contactin valaistusratkaisussa käytetään siksi QPD-asennusjärjestelmää, jolloin yksittäiset osat voidaan yhdistää edullisesti. Valmis kaapelisarja on vain liitettävä yhteen. Ennen työläs ja siksi hidas kaapelointi paikan päällä muuttuu yksinkertaiseksi plug and play -ratkaisuksi.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260