Takaisin

Liittimet

Liittimet puristuskoskettimina

Puristusliitäntöjä käytetään lukuisissa sovelluksissa kaikilla teollisuuden, ajoneuvotekniikan, ilmailun ja kuljetusalan alueilla sekä lääkinnällisissä laitteissa.

Liittimiä kutsutaan myös puristuskoskettimiksi. Niitä on saatavana useina eri versioina ja malleina. Ne jaetaan kahteen pääryhmään: massiiviset/kierretyt liittimet tai koskettimet ovat "suljettuja", kun taas stanssatut/valssatut liittimet tai koskettimet ovat "avoimia". Sähköasennuksessa nämä puristusliitännät kuuluvat "juotosvapaisiin sähköliitäntöihin".

Ominaisuudet ja koestusmääräykset on kuvattu eurooppalaisessa standardissa DIN EN 60352-2. Puristus (Crimp) on menetelmä, jolla yksi tai useampi johdin liitetään pysyvästi koskettimeen. Kuorittu johdin viedään koskettimen puristusalueelle ja liitetään määrätyllä puristusmenetelmällä. Tuloksena on pysyvä, irrottamaton ja luotettava liitäntä.

Seuraavat pääryhmät määrittelevät eri liitintyypit, joilla on hyvin erilaisia kokoja ja johdinpoikkipintoja: stanssatut koskettimet, kierretyt koskettimet, kovajuotetut puristuskaapelikengät, putki- ja puristuskaapelikengät, jatkosliittimet, eristetyt puristuskaapelikengät, nastakaapelikengät, eristämättömät ja eristetyt rengaskaapelikengät, eristämättömät ja eristetyt haarukkakaapelikengät, eristämättömät ja eristetyt lattapistokkeet ja CATV-koaksiaaliliittimet.

Puristusprofiilit

Stanssatuille koskettimille käytetään pääasiassa B-Crimp-profiilia. Massiivisten, kierrettyjen liittimien/koskettimien profiilit ovat nelikarainen (4/8 indent), nelikulmainen (square), ovaali, karapuristus, kaksinkertainen karapuristus, WM-puristus, kuusikulmainen (hex) + karapuristus ja B-Crimp.

Mekaaniset, räikkäkäyttöiset puristuspihdit tai hydrauliset työkalut erikokoisilla muoteilla ja puristusprofiileilla työstävät yli 10 mm²:n poikkipintoja. Sähköiset, pneumaattiset tai sähköpneumaattiset puristuslaitteet on tyypistä riippuen varusteltu nelikulma- tai nelikaraprofiileilla 10 mm² saakka. Suurempiin poikkipintoihin, kuten latauspistoketta varten, käytetään myös B-Crimp-profiilia.