Takaisin

Pääteholkit

Erilaisia pääteholkkeja eri johdinpoikkipinnoille

Pääteholkki on hyödyllinen tuote johtimen kalustuksessa ja johdotuksessa. Holkkien käyttö estää johdinsäikeiden pleissauksen, joka mahdollistaa tehokkaan ja etenkin prosessiturvallisen jatkokäsittelyn.

Normissa DIN 46228 määritellään pääteholkit 0,5–50 mm². Normi jakautuu neljään osaan:

  • Osa 1 Putkimuoto ilman muoviholkkia
  • Osa 2 Puristettu malli eristeellä tai ilman sitä
  • Osa 3 Johtimen kattava ilman eristettä
  • Osa 4 Putkimuoto muovieristeellä

Mittojen lisäksi materiaali, poikkipinnasta riippuva väri sekä koestusperiaatteet ovat osa normia. Lisäksi asetetaan vaatimus holkille, joka kiinnitetään luokan 2, 5 ja 6 johtimiin. Johtimien poikkipinnat määräytyvät sähköisten vastusarvojen mukaan eikä – kuten holkit – mittojen mukaan. Suuremmat erot poikkipinnoissa ovat siten mahdollisia (katso luku Johtimet ja kaapelit). Tästä syystä holkin ja johtimen välillä on tietty poikkeavuus. Phoenix Contactin puristustyökalut on kuitenkin suurelta osin suunniteltu näiden kapasiteettierojen tasaamiseksi.

DIN-normin lisäksi pääteholkkeja koskee ranskalainen normi NF C 63-023. NF perustuu DIN-normiin joidenkin poikkipintojen värejä lukuun ottamatta (katso taulukko). Uusia pääteholkkeja koskevia normeja ovat UL 486 F sekä kanadalainen C22.2 NO. 291-14. Nämä yhdenmukaistetut standardit perustuvat niin ikään DIN-normiin, mutta ne käsittelevät perusteellisemmin koestusmenetelmiä sekä erityisiä vaatimuksia (katso esim. vetovoimia koskeva taulukko).

Normissa UL 486 F määritellään ensimmäistä kertaa myös erikoisholkkeja, kuten TWIN kaksijohdinliitännälle. UL- ja CSA-standardien mukainen sertifiointi edellyttää vastaavan laitoksen suorittamaa perusteellista tarkastusta. Holkkien lisäksi tarkastetaan ja sertifioidaan koko puristustyökaluista ja pääteholkeista koostuva järjestelmä.

Pääteholkkien tärkeimmät edut:

  • Parannettu ja pitkäaikainen käyttö- ja liitäntäturvallisuus
  • Aikaa säästävä jatkokäsittely (erityisesti myös Push-in-liittimillä)
  • Turvallinen liitäntä myös muutetussa johdotuksessa
  • Vähemmän johdinsiltoja
  • Helppo poikkipinnan tunnistus
  • Hyvä tärinänkestävyys
  • Jatkuvasti alhaiset siirtovastukset
  • Johdinsäikeiden suojaus (erityisesti myös ruuviliittimissä)
  • Ruuviliitäntöjen samana pysyvä kireys