Kuorinta on seuraava vaihe luotettavan puristuksen valmistusprosessissa. Siinä erotetaan toisistaan eristeen poisto ja kuorinta.
Eristeen poistoa käytetään sekä yleiskäsitteenä että enint. 16 mm2:n johtimien eristeen poistamisessa. Kuorinta kuvaa poikkipinnaltaan suurien johtimien sekä monijohtimisien ja -kerroksisten kaapeleiden eristeen poistamista.
Sopivalla eristeen poisto- tai kuorintatyökalulla eristealueiden irrotus sujuu ammattimaisesti ja nopeasti. Irrotettavan eristeen pituuden määrittää liitinpaikka tai liitin. Se säädetään siirrettävillä rajoittimilla, ja näin taataan samoina pysyvät kuorintapituudet.
Kun eriste poistetaan, on varmistettava, etteivät sisäiset johdinsäikeet tai suojapunos vaurioidu. Puristuspaine ei saa vahingoittaa jäljelle jäävää eristettä, mutta painaumat ja niistä johtuvat värimuutokset eristemateriaalissa sallitaan. Muut vältettävät virheet kuvataan normissa DIN IEC 60352-2.
Erityisten eristemateriaalien käsittelyssä käytetään sovellukseen sopivia terägeometrioita. V-teriä käytetään sekä koville (esim. teflon / RADOX®) että
myös pehmeille, viskoosisille kumieristeille (silikoni). V-terät leikkaavat eristeen vasten suoraa terägeometriaa, ja vähentävät näin repeytymisvoimia. Phoenix Contactilta on saatavana laaja valikoima eristeen poisto- ja kuorintatyökaluja erilaisten johdin- ja kaapelityyppien helppoon ja turvalliseen käsittelyyn.
Kuvaus | Kieli | Versio |
---|---|---|
Taulukko johtimien vetovoima-arvoista / poikkipinta |
englanti | 25.03.2017 |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"