Takaisin

Johtimien nopea ja helppo katkaisu

Johtimen tai kaapelin katkaisu

Kaapelivalmistuksen prosessiketju alkaa johtimen tai kaapelin katkaisemisella.

Erilaisten johtimien ja kaapeleiden koon, muodon ja eristyksen ammattimainen työstö voidaan toteuttaa vain laatutyökalujen avulla. Optimaalinen vipuvoiman välitys vähentää käsivoiman tarvetta ja takaa parhaimman tehon katkaisualueella.

Johtimien katkaisu ohileikkaavilla terillä

Johtimien katkaisu kaapelileikkurilla  

Ohileikkaavat terät

Kun katkaistavana on jopa 1400 mm2:n johtimia tai kaapeleita, valitaan räikkäkäyttöinen kaapelileikkuri. Tiheäportaiset laitteet minimoivat käsivoiman tarpeen. Molempien suoran ja välillisen voimansiirtomallien leikkausgeometriat takaavat vapaan liikkuvuuden sekä kohtisuoran ja sileän katkaisutuloksen.

Johtimien kiilaleikkaus

Johtimen katkaisu leikkuutyökalulla  

Kiilaleikkaus

Johdin ei pääse litistymään. Yllä kuvattu leikkausmenetelmä, ns. ohileikkaus, on kuvattu DIN 8588 -normin Halkaisu-osiossa. Kaksi leikkausterää liikkuvat toistensa ohi ja katkaisevat näin materiaalin lastuamattomasti. Kiilaleikkauksessa kaksi toisiinsa kohti liikkuvaa kiilamaista terää katkaisevat materiaalin. Terien kiilan kulma on suuri ja siten myös vakaa. Työkalun karkaisun lisäksi myös leikkausalue karkaistaan erikseen induktiivisesti. Vain näin myös erittäin kovia materiaaleja, kuten pianolanka ja jousiteräs, voidaan katkaista jopa 2300 N/mm2:n vetolujuudella työkalua vaurioittamatta. Kiilaleikkaus soveltuu vain rajoitetusti kaapelien ja johtimien katkaisuun.