Takaisin

Johtimet, johdot ja kaapelit

Johtimet ja johdot johdinmerkinnällä

Johtimia, johtoja ja kaapeleita käytetään sähköisten signaalien tai energian siirtoon.

Puhekielessä kaapeli rinnastetaan usein johtoon, koska molemmat koostuvat yleensä useammista, toisistaan eristetyistä johtimista. Kaapeli on kuitenkin mekaanisesti kestävämpi, ja sitä voidaan käyttää maan tai veden alla tai myös suojaamattomana ulkona. Johdin koostuu eristeen lisäksi sähköä johtavasta kupari- tai alumiiniytimestä. Kuparia suositaan sähkötekniikassa sen erinomaisten ominaisuuksien vuoksi.

Johdinluokat IEC/DIN EN 60228:n mukaan

Johtimet luokkiin jaettuina  

IEC/DIN EN 60228:n (VDE 0295) mukaiset johdinluokat

IEC / DIN EN 60228 (VDE 0295) jakaa johtimet neljään taipuisuusluokkaan, joiden mukaan luokitellaan johtimen perustaipuisuus. Kriteereinä ovat yksittäisen säikeen läpimitta ja yksittäisten säikeiden määrä. Muotojäykkyyteen vaikuttaa lisäksi parikierteen kertausnousu. Parikierteen kertausnousu kuvaa yksittäisen säikeen pituutta, joka vaaditaan 360°:n kiertymiseen. Mitä pienempi parikierteen kertausnousu on, sitä jäykempi ja kompaktimpi johdin on. Tämä lisää myös ulkoläpimittaa.

  1. Luokka 1: Jäykkä
  2. Luokka 2: Monisäikeinen
  3. Luokka 5: Taipuisa
  4. Luokka 6: Erittäin taipuisa
Vakiojohtimen rakenne  

Vakiojohtimen rakenne

Standardissa IEC / DIN EN 60228 (VDE 0295) johdinpoikkipinnat määritellään sähköisten johtavuusarvojen tai vastusarvojen perusteella. Nämä arvot ovat perustana maksimaalisen virrankuormituskyvyn selvittämiseksi. Geometrisia tietoja, etenkin poikkipintatoleransseja, ei ole määritelty. Tämän seurauksena todellisen poikkipinnan ja nimellispoikkipintojen välillä voi olla huomattava ero.

Kuparin (jonka puhtausaste nykyään on jopa 99,99 %) käytön vuoksi valmistajan on vähennettävä todellista kuparipoikkipintaa yli kymmenen prosenttia. Tämä asettaa haasteen puristusprosessille.

Eristeen tarkoituksena on erottaa yksittäiset johtimet pysyvästi toisistaan ja suojata ulkoisilta tekijöiltä. Eristysmateriaalin sähköisen vastuksen pitää olla mahdollisimman suuri, mutta sen pitää kuitenkin johtaa muodostuva lämpö ulos. Nykyään eristysmateriaaliksi valitaankin siksi enimmäkseen erilaisia muoveja. Muovin tyyppi ja ominaisuudet ratkaisevat johtimien, johtojen ja kaapeleiden myöhemmät käyttömahdollisuudet. Toisena kriteerinä on eristeen paksuus. Sillä on suora vaikutus mekaaniseen ja sähköiseen kuormituskykyyn. Eristeen ominaisuudet (kovuus, sitkeys, paksuus, …) ratkaisevat myös sopivan kuorintatyökalun valinnan.

  1. Eriste
  2. Johdin
  3. Kuorintapituus
  4. Säie
  5. Kertaussuunta
  6. Kertausnousu