Takaisin

Edut yksityiskohtaisesti

Helppo konfiguroida ja hyvä asetustarkkuus

Aikareleen pyällyspyörä säädetään ruuvitaltallat  

Tarkka ajan säätö valaistulla pyällyspyörällä

ETD-aikarele vakuuttaa suuren aika-alueensa ansiosta – millisekunneista useampiin päiviin. Kun asennus on valmis, kaikki tärkeät tiedot ovat luettavissa helposti.

Aikojen ja toimintojen säätäminen käy nopeasti:

  • kääntökatkaisimilla kotelon etuosassa (monitoimisten aikareleiden kohdalla)
  • pyällyspyörällä erityisen kapeissa aikareleissä

 

Maailmanlaajuinen käyttö

Monitoimisia ETD-aikareleitä voidaan käyttää maailmanlaajuisesti eri käyttökohteissa niiden integroidun, kattavan verkkolaitteen ansiosta jännitealueella 24 - 240 V.

Tilaa ja aikaa säästäviä

Kapea aikarele, leveys vain 6,2 mm  

Kompakteilla aikareleillä jopa 70 prosentin tilansäästö kytkentäkaapeissa

Erityisen kapeaa (6,2 mm) aikarelettä käyttämällä säästät jopa 70 prosenttia tilaa verrattuina tavallisiin aikareleisiin.

Käyttämällä pistosiltoja PLC-lisätarvikevalikoimasta vähennät huomattavasti johtojen kytkentään kuluvaa aikaa.

Kapea aikarele on tehty samanlaiseen koteloon kuin PLC-rele. Kytke laitteet nopeasti ja helposti pistosilloilla ja järjestelmäkaapeloinneilla.

Vikailmoitus ja ohjaus

Potentiaalittomat vaihtajat  

Potentiaalittomat vaihtajat häiriö- ja kytkentälähtöinä

Monitoimiset aikareleet on varustettu kahdella potentiaalittomalla vaihtokosketinlähdöllä. Näin ilmenevät virheet ovat ilmoitettavissa ohjaukseen tai järjestelmän osien virta on ohjattavissa.


Takaisin
Lisätietoja

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260