Termomagneettiset ylivirtasuojat

Termomagneettiset ylivirtasuojat

Suoja ylikuormituksen ja oikosulun aikana

Aina oikea valinta - olipa mallissa perustoiminnot tai erittäin monipuoliset toiminnot.

Takaisin: Ylivirtasuojat

Kategoriat

Hae kohteesta Termomagneettiset ylivirtasuojat

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Käytä termomagneettisia ylivirtasuojiamme tieto-, tietoliikenne- ja prosessitekniikassa. Erilaiset laukaisuominaiskäyrät mahdollistavat ylivirtasuojien monipuolisen käytön. Integroitu etäilmoitustoiminto mahdollistaa laitteiston käyttötilan jatkuvan valvonnan.

Edut

  • Maksimaalinen ylivirtasuojaus pitkillä kaapelietäisyyksillä SFB-laukaisuominaiskäyrän avulla
  • Etäilmoitus mahdollista integroidun koskettimen ansiosta
  • Silloitettavat ylivirtasuojat (perusosassa) vähentävät asennustöitä
  • 230/240 V AC:n ohjausjännitteen sulake M1-ominaiskäyrän avulla
  • Termomagneettiset ylivirtasuojat ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

Toiminta ja rakenne

Termomagneettinen ylivirtasuoja CB TM  

Termomagneettinen ylivirtasuoja, jossa Push-in-liitäntä

Termomagneettiset ylivirtasuojat aktivoituvat sekä termisesti että magneettisesti. Molemmat järjestelmät, mekanismit, bimetalli ja magneettikela, vaikuttavat toisistaan riippumatta.

Näin termomagneettiset ylivirtasuojat aktivoituvat oikosulussa nopeammin kuin termiset suojakytkimet.

Oikosulun ilmetessä laukaisumekanismi kytkeytyy 3-5 ms:n kuluessa.

Käytä ylivirtasuojia optimoidun SFB-laukaisuominaiskäyrän kanssa (Selective Fuse Breaking) toteuttaaksesi pidemmät kaapelietäisyydet järjestelmässäsi. Yhdessä Phoenix Contactin QUINT POWER -teholähteiden kanssa varmistat kaapeleiden ja laitteiden maksimaalisen suojauksen. Ylivirtasuojat voidaan kytkeä jälleen päälle milloin tahansa.

Termomagneettiset ylivirtasuojamme ovat saatavana pistoliitettävänä mallina. Valitse ruuviliitäntä tai Push-in-liitäntätekniikka.

Käyttöalueet

Termomagneettinen ylivirtasuoja TMCP koneen kytkentäkaapissa  

Termomagneettinen ylivirtasuoja kytkentäkaapissa

Termomagneettisia ylivirtasuojia käytetään pääasiassa tieto- ja viestintätekniikassa sekä prosessiohjauksessa. Erilaiset laukaisuominaiskäyrät ja tiheä nimellisivirtaporrastus mahdollistavat suojakytkinten monipuolisen käytön.

Näin ne soveltuvat optimaalisesti esimerkiksi ohjelmoitavien ohjausten, venttiilien, moottoreiden ja taajuusmuuntajien suojaukseen.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Pistoliitettävät ylivirtasuojaratkaisut

Palvelut


Suojakytkimet

Valikoiva suojaus ylikuormitukselta ja oikosululta