Push-in-liitäntäiset mittausmuuntajaerotusliittimet

Nopea toteuttaa, turvallinen käyttää

Nopea toteuttaa, turvallinen käyttää

Kompaktit liittimet virta- ja jännitemuuntaja-mittaussarjojen turvallista ja yksilöllistä kokoamista varten.

Takaisin: Mittausmuuntajaerotusliittimet

Kategoriat

Hae kohteesta Push-in-liitäntäiset mittausmuuntajaerotusliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Säästää aikaa ja rahaa Phoenix Contactin mittausmuuntajaerotusliittimillä. Lukuisat lisävarusteet, kuten kytkentä- tai pistosillat, kytkennänestot, koestussovittimet ja suojausprofiilit tarjoavat teknisiä lisäetuja.

Edut

  • Yksinkertainen ja turvallinen käyttää yksiselitteisen kytkentätilojen merkinnän ansiosta
  • Korkea toiminnallisuus – jopa kuusi universaalia toimintoliitäntää potentiaalijakoa tai koestustarkoituksia varten
  • Modulaarisesti laajennettava, koska läpivienti- ja maadoitusjohdinliitinten muoto on yhtenäinen
  • Muuntajakytkentöjen modulaarinen asennus pistokeliitettävien mittausmuuntajaerotusliitinten ansiosta
  • Liitettyjen virtamuuntajien turvallinen suojaus pistokeversioilla, joissa integroitu, edistynyt oikosulkukosketin

Helppo koestaa

Mittausmuuntaja-erotusliitin  

Lukuisat koestusmahdollisuudet

Mittausmuuntaja-erotusliittimet tarjoavat käyttömukavuutta suoritettaessa virtamuunnin-toisiopiirien pakollisia koestuskytkentöjä. Yhtä yksinkertaista virtamuunnin-testipiiriä varten tarvitset vain kaksi kompaktia liitintä.

Tämä tarkoittaa tilan säästöä kytkentäkaapissa

Mittausmuuntajaerotusliittimet

Hybridi-mittausmuuntajaerotusliittimet  

Hybridi-mittausmuuntajaerotusliittimet

Hyödynnä eri liitäntätekniikoiden yhdistämismahdollisuuksia.
Push-in kytkentäkaapin sisäiseen liitäntään ja yleiskäyttöinen ruuviliitäntä ulkoisia muunninliitäntöjä varten.

Lisätarvikkeet:
① Eristetty oikosulkupistoke KSSI...
② Koestuspistokerasia PSBJ 6-T...
③ Eristetty kytkentäsilta SCBI 10-8,15...
④ Oikosulkupistoke KSS...