Takaisin

Perusteet riviliittimien käytöstä Ex-alueella

IEC 60079: kansainvälinen räjähdyssuojaus

Kansainvälinen räjähdyssuojaus  

Kansainvälinen räjähdyssuojaus

Kansainvälinen räjähdyssuojaus perustuu olennaisilta osin IEC 60079 -sarjan standardeihin sekä eurooppalaisiin ja amerikkalaisiin normeihin, standardeihin ja direktiiveihin. Pohjois-Amerikassa perustana ovat USA:n National Electrical Code (NEC) ja Kanadan Canadian Electrical Code (CEC)

Euroopan yhteisön CENELEC-maissa ja muissa CENELEC-jäsenvaltioissa direktiivillä 2014/34/EY (aiemmin ATEX 100a) on keskeinen merkitys laitteiden ja suojajärjestelmien rakentajille. IECEx-sertifikaattimme täyttävät kansainväliset vaatimukset. Näin käyttö suojausluokassa "korotettu turvallisuus" Ex e -alueella 1 ja 2 on sallittu.

Takaisin ylös

Vaatimukset korotetun turvallisuuden suojausluokan Ex e riviliittimille

Ex e  

Ex e

Korotetun turvallisuuden suojausluokka "e" (IEC/EN 60079-7) perustuu olennaisilta osin tiukempiin rakenteellisiin vaatimuksiin. Riviliittimien osalta tärkeimmät ovat:

  • ilma- ja pintavälit
  • Riviliittimet on itsestään irtoamisen estämiseksi varmistettava, kiinnitettävä ja asennettava niin, etteivät johtimet irtoa ja liitinpaikkaa voida luvattomasti vahingoittaa.
  • Kosketinpaine ei saa siirtyä eristekomponentteihin.
  • Monijohdinliitäntään tarkoitetuissa riviliittimissä pitää olla elastinen välielementti.

Riippumaton tarkastuslaitos (ilmoitettu laitos, esim. DEKRA, PTB, TÜV ...) tarkastaa nämä vaatimukset sekä tekniset tiedot ja myöntää sertifikaatin hyväksynnän osoitukseksi. Tyyppitarkastuksella on osoitettava seuraavat testit:

  • IEC 60947-7-1/-2:n mukainen tyyppitesti

  • Todistus ilma- ja pintaväleistä sekä eristyskokeesta

  • Vanhennuskoe:

    • Varastointi 14 päivää 95 °C:ssa, ilmankosteus 95 %

    • Seuraavat 14 päivää kuivassa lämmössä eristemateriaalin TI-arvossa

    • 24 tunnin kylmävarastointi -65 °C:ssa, minkä jälkeen johtimen vetovoimatesti

Riviliittimet saadaan näin asentaa alueelle 2 ja etenkin alueelle 1, ts. varsinaiselle Ex-alueelle. Viimeksi mainitun edellytyksenä on kuitenkin, että liittimet on asennettu liitinkoteloihin. Myös liitinkoteloilla on oltava Ex e -hyväksyntä ja vähintään suojausluokka IP54. Asennusohjeet ja -piirustukset on huomioitava.

Phoenix Contactin Ex e -alueelle hyväksytyt liittimet ovat vakioriviliittimiä. Niille suoritetaan valmistusprosessissa IEC/EN 60079:n mukaan mm. eristyskoe 100 %:n kappalemäärälle.

Tästä syystä Phoenix Contactin riviliittimiä ei tarvitse erotella varastossa Ex- ja ei-Ex-liittimiin. Edut ovat selvästi havaittavissa.

Takaisin ylös

Vaatimukset luonnostaan turvallinen -suojausluokan Ex i riviliittimille

Ex i  

Ex i

Luonnostaan turvallinen -suojausluokan Ex i -sovelluksissa riviliittimet eivät vaadi erityistä hyväksyntää. Niissä voidaan Ex e -hyväksyttyjen liittimien lisäksi käyttää myös muita vakioliittimiä. Tiukemmat vaatimukset ilma- ja pintaväleille:

  • vierekkäin sijaitsevien liittimien välissä
  • liittimien ja maadoitettujen metalliosien välissä

Kiinteän eristyksen välit määritellään normissa IEC/EN 60079-11, ja niitä on noudatettava. Ex e -riviliittimien asennusohjeissa on ohjeita Ex i -suojausluokan käyttöä varten.

Takaisin ylös

Vaatimukset suojausluokan Ex nA / Ex ec riviliittimille

Ex nA / Ex ec  

Ex nA / Ex ec

Jotta luonnostaan turvallisen alueen yläpuolella olevat virrat olisivat mitattavissa veitsierotusliittimien avulla tai nämä virrat voitaisiin suojata tavanomaisilla lasisulakkeilla, veitsierotus- ja sulakeliittimiä on saatavana Ex nA -suojausluokan hyväksynnällä varustettuina. Tämä edellyttää esimerkiksi, että kaikkien erotettavien elementtien irrotusvoima on yli 15 N tai 100-kertainen omapainoon nähden. Näin estetään tahaton aukeaminen. Alueella 2 sulakekannoissa käytetään sitten hiekalla täytettyjä G-sulakkeita. Vaatimukset on määritelty normissa IEC/EN 60079-15, joka integroidaan tulevaisuudessa IEC/EN 60079-7 -normiin osiona EX "ec".

Takaisin ylös

Sertifikaatit, vaatimustenmukaisuusvakuutus, kokoonpano- ja asennusohjeet

Sertifikaatit  

Sertifikaatit

Yksityiskohtaiset tiedot Ex e- ja Ex i -riviliittimistä löytyvät kunkin hyväksytyn riviliittimen latausalueelta.

Löydät täältä:

  • Tekniset tiedot IEC/EN 60079:n mukaan
  • Hyväksytyt lisätarvikkeet
  • Tärkeät asennusohjeet ja -piirustukset
  • Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Takaisin ylös

Ex-riviliittimien merkintä

Räjähdyssuojatut käyttölaitteet on merkittävä niin, että niitä voidaan käyttää turvateknisten ominaisuuksiensa mukaisesti oikein. Käyttölaitteiden merkintä on kuvattu yhdenmukaistetussa standardissa IEC/EN 60079. Korotetun turvallisuuden suojausluokan "e" riviliittimiä koskee merkintävelvollisuus.

Takaisin ylös

Tyyppikilpi

Merkintävaatimus IEC 60079-0:n mukaan, ATEX ja IECEx 
Tyyppi QTC 2,5Valmistajan nimiPhoenix Contact GmbH & Co. KG
TyyppimerkintäQTC 2,5
Suojausluokan merkintäEx e II
EY-tyyppitarkastustodistuksen numero ATEX:n mukaanKEMA 05 ATEX 2148 U
Sertifiointinumero IECEx:n mukaanIECEx KEM 07.0010 U

Pakkausetiketti

Merkintävaatimus ATEX-direktiivin 94/9/EY mukaan, liite II 
Pakkausetiketti QTC 2,5Valmistajan nimi ja osoite

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

32825 Blomberg, Germany

TyyppimerkintäQTC 2,5
Valmistuspäivä13.09.2010 (esimerkki)
Ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnusnro0344
Tyyppitarkastus suoritettu ATEX-direktiivin 94/9/EY mukaanX
Luokka2
Laiteryhmä:II
Kaasuräjähdyssuojauksen tunnuskirjainG
Pölyräjähdyssuojauksen tunnuskirjainD

Räjähdyssuojaus – teoria ja käytäntö

Räjähdyssuojauksen perusteet  

Räjähdyssuojausesite

Asentajat, suunnittelijat ja käyttäjät joutuvat ottamaan huomioon räjähdyssuojauksen muuallakin kuin kemian- ja petrokemianteollisuuden perinteisissä järjestelmissä. Myös ensi silmäyksellä harmittomilta vaikuttavilla alueilla, kuten elintarviketeollisuudessa, esiintyy huomattavia riskejä.

Tässä esitteessä käsitellään räjähdysvaarallisilla alueilla esiintyviä riskejä. Se on avuksi päivittäisessä työskentelyssä.

Takaisin ylös

Takaisin
Lisätietoa
  • Perusteet riviliittimien käytöstä Ex-alueella