Riviliittimet Ex-alueelle

Riviliittimet Ex-alueelle

Hyväksytty Ex-standardin mukaan

Oikea ratkaisu kaikkiin Ex-sovelluksiin.

Hae kohteesta Riviliittimet Ex-alueelle

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactilta on saatavana kattava Ex-hyväksyttyjen liitäntätekniikoiden valikoima järjestelmätekniikalle. Korkealuokkaiset kosketin- ja eristemateriaalit tekevät riviliittimistä optimaalisia etenkin vaativaan, räjähdysvaaralliseen teollisuusympäristöön. Ex-alueelle hyväksytyt liittimet ovat vakioriviliittimiä. Tavanomaisten hyväksyntöjen lisäksi niillä on IEC/EN 60079-7:n mukainen, EY:n valtuuttaman tarkastuslaitoksen antama IECEx- ja ATEX-sertifikaatti.

Edut

  • Kattava Ex-hyväksyttyjen vakioriviliittimien valikoima kaikille liitäntätekniikoille
  • Laadukkaat kosketinmateriaalit turvalliseen käyttöön
  • Kompaktit sulake- ja erotusliittimet tilaa säästäviin ratkaisuihin

Riviliittimet korotetun turvallisuuden suojausluokalle "e" Ex-alueella 1 ja 2 tai 21 ja 22

Riviliittimet korotetun turvallisuuden suojausluokalle  

Riviliittimet korotetun turvallisuuden suojausluokalle "e"

Asennusmääräyksiä vastaavat riviliittimet täyttävät korotetun turvallisuuden suojausluokan "e" vaatimukset. Näin riviliittimien asennus on sallittu alueelle 2 ja etenkin alueelle 1, ts. varsinaiselle Ex-alueelle. Viimeksi mainitun edellytyksenä on kuitenkin, että liittimet on asennettu liitinkoteloihin. Myös liitinkoteloilla on oltava "e"-hyväksyntä ja vähintään suojausluokka IP54.

Yksityiskohtaiset tiedot Ex e- ja Ex i -riviliittimistä löytyvät kunkin hyväksytyn riviliittimen latausalueelta.

Riviliittimet luonnostaan turvallinen -suojausluokalle "i" Ex-alueella 0, 1 ja 2 tai 20, 21 ja 22

Riviliittimet luonnostaan turvallinen -suojausluokalle  

Riviliittimet luonnostaan turvallinen -suojausluokalle "i"

Luonnostaan turvallinen -suojausluokan "i" sovelluksissa riviliittimet eivät vaadi erityistä hyväksyntää. Niissä voidaan Ex e -hyväksyttyjen liittimien lisäksi käyttää myös muita vakioliittimiä IEC/EN 60079-11:n vaatimukset huomioiden.

Riviliittimet suojausluokalle Ex nA / Ex ec Ex-alueella 2 tai 22

Luonnostaan turvallinen Ex nA  

Riviliittimet suojausluokalle "nA / ec"

Laaja erotus- ja sulakeliittimien valikoima tarjoaa lukuisia ratkaisuja räjähdysvaarallisille alueille. Vivun, läpiviennin ja PE-kannan yhdistelmä mahdollistaa suojattujen signaalipiirien johdotuksen esim. vain yhden monikerroksisen sulakeliittimen avulla.