Riviliittimet prosessitekniikkaan

Riviliittimet prosessitekniikkaan

Innovatiivinen ja täsmälleen sopiva

Innovatiiviset riviliittimet prosessitekniikan erityisiin vaatimuksiin.

Takaisin: Riviliittimet

Kategoriat

  • Liitinkotelot ja suojakotelot
    Yksilöllisesti kalustettavissa

    CLIPSAFE on yksilöllinen kytkentäkaappiratkaisu – nopeasti ja kaikki samalta toimittajalta.

  • Liityntämoduulit
    Liityntämoduulit

    Kytke signaaleja turvallisesti innovatiivisen väriohjausjärjestelmän avulla ja jopa 20 % suuremmalla liitäntätiheydellä.

Hae kohteesta Riviliittimet prosessitekniikkaan

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Prosessitekniikassa sähköisten kontaktipisteiden laatu vaikuttaa olennaisesti koko järjestelmän luotettavuuteen. Phoenix Contactilta on saatavana kattava Ex-hyväksyttyjen riviliittimien valikoima. Signaalien ristikytkentään ja jakoon on saatavana innovatiivisia ja kompakteja riviliittimiä ja potentiaalinjakoliittimiä.

Edut

  • Kattava Ex-hyväksyttyjen vakioriviliittimien valikoima
  • Kompaktit toimintomoduulit ja sulakeliittimet signaalijohdotukseen
  • Innovatiiviset riviliittimet ristikytkentään ja liityntämoduulit tilaa säästävään signaalijohdotukseen
  • Prosessitekniikan riviliittimet ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

Riviliittimet Ex-sovelluksiin

Riviliittimet Ex-alueelle  

Riviliittimet Ex-alueelle

Ex-hyväksyttyjen riviliittimien tuotevalikoima kaikille liitäntätekniikoille kattaa läpivienti-, suojajohdin-, monijohdin-, monikerros- ja suurvirtaliittimet, jopa 240 mm2. Erotus- ja sulakeliittimet tarjoavat lukuisia tilaa säästäviä ratkaisuja Ex-alueen signaalijohdotukseen.

Kompaktit ja käytännölliset veitsierotusliittimet

3,5 mm leveät veitsierotusliittimet  

3,5 mm leveät veitsierotusliittimet

Tilaa säästävien veitsierotusliittimien avulla toteutat signaalitiheyden, jota ei aiemmin ole riviliittimillä saavutettu. Ohjauksen johdotuksessa voidaan näin säästää jopa 30 prosenttia tilaa kytkentäkaapissa.

Kompakti ja tilaa säästävä riviliitin ristikytkentään

Riviliitin ristikytkentään PTRV  

Riviliitin ristikytkentään PTRV

Kompaktit PTRV-riviliittimet mahdollistavat signaaleiden selkeän ristikytkennän automaatioympäristössä. Värilliset kerrokset helpottavat suurten johdinmäärien johdotusta. Tämä ja etukautta suoritettava johdotus estävät virheliitännät. Sinisiä riviliittimiä ristikytkentään on saatavana Ex i -turvapiireille 60 V:iin saakka. Muodoltaan yhtenäiset potentiaalinjakajat ja kattavat lisätarvikkeet täydentävät tuotevalikoiman.

Liityntämoduuli, napaluvultaan täsmällinen ja sovellukseen optimoitu rakenne

Liityntämoduuli PTMC  

Liityntämoduuli PTMC

PTMC-liityntämoduulin kompakti rakenne tarjoaa korkeimman signaalitiheyden automaatioympäristön kytkennöissä. Modulaarinen, napaluvultaan täsmällinen rakenne ja värilliset kytkentäelementit takaavat tilaa säästävän, selkeän ja virheettömän johdotuksen. Sinisiä liityntämoduuleja on saatavana Ex i -turvapiireille 60 V:iin saakka.

Liitinkotelot ja suojakotelot

CLIPSAFE-liitinkotelot ja -suojakotelot  

CLIPSAFE-liitinkotelot ja -suojakotelot

Phoenix Contactin CLIPSAFE on innovatiivinen ja korkealaatuinen tuotesarja, johon sisältyy suojakoteloita, käsiteltyjä suojakoteloita sekä liitinkoteloita haponkestävästä teräksestä ja polyesteristä. Asianmukaisilla hyväksynnöillä varustettuja CLIPSAFE-tuotteita voidaan käyttää Ex-alueella.

Kotelovalikoima vakuuttaa laajuudellaan ja monipuolisuudellaan, ja se on räätälöity sovelluksen vaatimuksiin.