Takaisin

Liitäntäkapasiteetti

IEC 60947-7-1/-2

Muodon A ja B mittatulkki IEC 60947-1:n mukaan  

Muodon A ja B mittatulkki IEC 60947-1:n mukaan

Mekaanisessa tarkastuksessa määritetään tavanomaisten johtimien liitäntä valmistajan tietojen mukaan.

Riviliittimet on suunniteltava siten, että dokumentoidulla nimellispoikkipinnalla ja liitäntäkapasiteetilla varustetut johtimet ovat liitettävissä. Valmistaja on dokumentoinut tiedot metrisissä [mm2] ja angloamerikkalaisissa AWG-arvoissa.

Nimellispoikkipinta: kaikkien liitettävissä olevien johtimien (taipuisa, jäykkä tai monisäikeinen) suurin mahdollinen poikkipinta-arvo, johon määrätyt termiset, mekaaniset ja sähköiset vaatimukset perustuvat.

Nimellinen liitäntäkapasiteetti: liitettävän poikkipinnan alue suurimmasta pienimpään (väh. 2 tasolla pienennetty) sekä liitettävien johtimien määrä, jolle riviliitin on suunniteltu.

Tarkastuksessa riviliittimet kytketään nimellispoikkipinnalla ja nimellisellä liitäntäkapasiteetilla. Vaihtoehtoisesti nimellispoikkipinta osoitetaan mittatulkilla, ks. kuvat. Johtimien tai mittatulkkien pitää olla esteettä vietävissä tai liitettävissä avoimeen liitinpaikkaan.

Phoenix Contactin liitinmitat ylittävät selvästi standardinmukaisen nimellispoikkipinnan. CLIPLINE complete -riviliittimien rakenteelliset ratkaisut mahdollistavat nimellispoikkipintojen liitännän myös eristettyjen pääteholkkien kanssa.

Alumiinijohtimien liitäntä

Alumiinijohtimien suoraan liitäntään soveltuvat UT- ja UKH-sarjojen ruuviliittimet johtimen esikäsittelyä koskevat normit huomioiden. Paineen alla alumiini antaa pienemmän kimmokertoimen vuoksi kuparia enemmän periksi – ts. alumiini venyy. Lisäksi reagointi ilman kanssa muodostaa johtimen pinnalle oksidikerroksen alumiinijohtimen kuorinnan jälkeen. Oksidikerros lisää ylimenovastusta alumiinijohtimen ja liitinpaikan välillä. Poista sen vuoksi oksidikerros ennen johdotusta. Lisäksi alumiinijohtimien maksimaalinen virrankuormituskyky on kuparijohtimia alhaisempi. Yleensä valitaan yhtä suurempi poikkipinta kuparijohtimeen verrattuna, kun virrankuormituskyvyn vaatimus on sama. Phoenix Contactin sarjojen UT ... ja UKH ... ruuviliittimille suoritetut perusteelliset testit osoittavat, että niiden ominaisuudet sopivat alumiinijohtimien käyttöön. Olennainen osa tätä laadunmääritystä on 1000 tuntia kestävä Current Cycling -testi IEC 61545:n mukaan. Testissä riviliittimen ja alumiinijohtimen yhdistelmää kuormitetaan tunnin ajan, ja se kytketään pois päältä tunnin ajaksi. Jakso toistetaan 500 kertaa. Liitinpaikoissa suoritetaan 1000 tunnin aikana lämpötilamittauksia määritetyn aikataulun mukaan. Mitatut lämpötilat eivät saa ylittää tiettyjä raja-arvoja. Seuraavaan taulukkoon on merkitty kaikki Phoenix Contactin ruuviliittimet, jotka ovat läpäisseet nämä testit.

Pyöreä, jäykkä, luokka 1, hyväksytty  

Pyöreä, jäykkä, luokka 1, hyväksytty

Kulloinkin hyväksytty poikkipinta huomioiden jäykät, jopa 35 mm2:n pyöreät alumiinijohtimet (RE) liitetään suoraan yllä mainittuihin läpivientiliittimiin ruuviliitännällä. Liitettäessä yli 50 mm2:n alumiinijohtimia saadaan käyttää vain sektorimuotoisia, jäykkiä johtimia (SE).

Sektorimuotoinen, jäykkä, luokka 1, α = 90°, hyväksytty  

Sektorimuotoinen, jäykkä, luokka 1, α = 90°, hyväksytty

Kun liität alumiinijohtimia suoraan Phoenix Contactin sarjojen UT ... ja UKH ... läpivientiliittimiin, noudata seuraavia johtimen esikäsittelyä koskevia normeja:

  • Irrota oksidikerros alumiinijohtimen päästä terällä (sopiva veitsi, esim. kuorintatyökalu WIREFOX-D 13)
  • Kasta heti hapottomaan ja alkalittomaan, pH-neutraaliin vaseliiniin.
  • Suojaa asennuspaikka kosteudelta ja syövyttävältä ilmastolta.
  • Kun käytät alumiinijohdinta, kiristä ruuviliittimessä oleva ruuvi riviliittimelle suositeltuun kiristysmomenttiin. Liitinpaikka ei vaadi jälkikiristystä.
  • Toista esikäsittely, kun johdin liitetään uudelleen.
Käytännön esimerkkinä sektorimuotoisten, jäykkien alumiinijohtimien liitäntä UKH ...:  

Käytännön esimerkkinä sektorimuotoisten, jäykkien alumiinijohtimien liitäntä UKH ...:

Asenna sektorimuotoiset alumiinijohtimet UKH-riviliittimien liitinpaikkaan. Suuntaa pyöreä johdinosa ylöspäin niin, että alumiinijohtimen suorakulmainen johdinalue osuu liitinholkin särmiömäiseen alapuoleen. Käytä monisäikeisten alumiinijohtimien liitäntään lisätarvikkeita, esim. bimetallikaapelikenkiä (Al-Cu-kaapelikenkä).