Takaisin

Asennuskiskot

Asennuskiskot/suojajohdin-kokoojakiskot, IEC 60947-7-2/EN 60947-7-2/DIN EN 60947-7-2/VDE 0611-3

Phoenix Contact -tyyppiKiskoprofiiliMateriaali

Oikosulunkestävyys
= E CU-johdin

[mm2]*

Lyhytaikainen virrankestävyys
1 s

[kA]

Enintään sallittu terminen
nimellisvirta PEN-toiminnossa

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMAsennuskisko, EN 60715 – 15 x 5,5Teräs101,2* *
NS 15 PERF 2000MMAsennuskisko, EN 60715 – 15 x 5,5Teräs101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMAsennuskisko, mitat EN 60715 – 15 x 5,5Alumiini161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMG-kisko, EN 60715 – G 32Teräs354,2* *
NS 32 PERF 2000MMG-kisko, EN 60715 – G 32Teräs354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMG-kisko, mitat EN 60715 – G 32Kupari12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMG-kisko, vastaa standardia EN 60715 – G 32Kupari15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMAsennuskisko, EN 60715 – 35 x 7,5Teräs161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMAsennuskisko, EN 60715 – 35 x 7,5Teräs161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMAsennuskisko, vastaa EN 60715 – 35 x 7,5Teräs161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMAsennuskisko, vastaa EN 60715 – 35 x 7,5Teräs161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMAsennuskisko, vastaa EN 60715 – 35 x 7,5Teräs161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMAsennuskisko, vastaa EN 60715 – 35 x 7,5Kupari506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMAsennuskisko, vastaa EN 60715 – 35 x 7,5Alumiini354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMAsennuskisko, EN 60715 – 35 x 15Teräs506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMAsennuskisko, vastaa EN 60715 – 35 x 15Teräs253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMAsennuskisko, vastaa EN 60715 – 35 x 15Teräs253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMAsennuskisko, vastaa EN 60715 – 35 x 15Teräs253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMAsennuskisko, vastaa EN 60715 – 35 x 15Teräs253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMAsennuskisko, vastaa EN 60715 – 35 x 15Kupari9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMAsennuskisko, vastaa EN 60715 – 35 x 15Alumiini708,4192
Phoenix Contact -tyyppiKiskoprofiiliMateriaali

Oikosulunkestävyys
= E CU-johdin

[mm2]*

Lyhytaikainen virrankestävyys
1 s

[kA]

Enintään sallittu terminen
nimellisvirta PEN-toiminnossa

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMAsennuskisko, EN 60715 – 15 x 5,5Teräs101,2* *
NS 15 PERF 2000MMAsennuskisko, EN 60715 – 15 x 5,5Teräs101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMAsennuskisko, mitat EN 60715 – 15 x 5,5Alumiini161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMG-kisko, EN 60715 – G 32Teräs354,2* *
NS 32 PERF 2000MMG-kisko, EN 60715 – G 32Teräs354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMG-kisko, mitat EN 60715 – G 32Kupari12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMG-kisko, vastaa standardia EN 60715 – G 32Kupari15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMAsennuskisko, EN 60715 – 35 x 7,5Teräs161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMAsennuskisko, EN 60715 – 35 x 7,5Teräs161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMAsennuskisko, vastaa EN 60715 – 35 x 7,5Teräs161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMAsennuskisko, vastaa EN 60715 – 35 x 7,5Teräs161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMAsennuskisko, vastaa EN 60715 – 35 x 7,5Teräs161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMAsennuskisko, vastaa EN 60715 – 35 x 7,5Kupari506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMAsennuskisko, vastaa EN 60715 – 35 x 7,5Alumiini354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMAsennuskisko, EN 60715 – 35 x 15Teräs506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMAsennuskisko, vastaa EN 60715 – 35 x 15Teräs253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMAsennuskisko, vastaa EN 60715 – 35 x 15Teräs253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMAsennuskisko, vastaa EN 60715 – 35 x 15Teräs253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMAsennuskisko, vastaa EN 60715 – 35 x 15Teräs253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMAsennuskisko, vastaa EN 60715 – 35 x 15Kupari9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMAsennuskisko, vastaa EN 60715 – 35 x 15Alumiini708,4192

* Standardien IEC 60439-1 / EN 60439-1 / DIN EN 60439-1 VDE 0660-500 mukaiset poikkipinnat.
* * Teräksisiä suojajohdin-kokoojakiskoja ei saa käyttää PEN-toimintoon.