Tabletti-PC:t

Kannettava ja joustava

Kannettava ja joustava

Käytä IPC-konettasi suoraan laitteiston yhteydessä ja pysy silti hyvin verkossa – täysin ilman johtoja.

Takaisin: Teollisuus-PC:t

Kategoriat

  • Tuoteluettelo - tabletti-PC:t
    Tabletti-PC:t

    Mobiilit IPC:t litteässä ja kestävässä tablettikotelossa. Soveltuvat langattoman tietoliikenteen ansiosta optimaalisesti joustavaan käyttöön laajoissa järjestelmissä.

Hae kohteesta Tabletti-PC:t

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Hyödynnä modernien verkkojen edut ja työskentele kannettavalla teollisuus-PC:lläsi suoraan paikan päällä. Phoenix Contactin vankat tabletti-PC:t ovat sopiva ratkaisu liikkuvien työvaiheiden ja prosessien ammattimaiseen hoitamiseen tehdashallissa ja sen ulkopuolella.

Edut

  • Prosessorin ja grafiikkakortin suuri suorituskyky - käytössä Intel® Core™ i5-prosessorit, 4. sukupolvi tai uudet Intel® Celeron®-prosessorit
  • Suuripintainen prosessivisualisointi: 13,3"-näyttö Full-HD, jossa heijastamaton etupaneeli
  • Helppo käsittely miellyttävän ja käytännönläheisen teollisuusmuotoilun ansiosta
  • Suojattu täysin pölyä ja roiskevesiä vastaan IP65-etuosalla varustetulla IP53-kotelolla
  • Langaton yhteys: tiedonsiirto WLAN-, Bluetooth- tai UMTS/LTE-liitännän kautta