Takaisin

Järjestelmälliset johdotukset

Oheislaitteiden johdotukseen yksittäisillä johtimilla kuluu runsaasti aikaa. Lisäksi vikoja ja aikaavievää vianetsintääkään ei voida sulkea pois. Havainnollistaaksemme asiaa olemme asettaneet rinnakkain tavanomaisen johdotuksen – yksittäisillä johtimilla – ja järjestelmäkaapeloinnin.

Yksittäisjohdinten johdotus

Tavanomainen kaapelointi yksittäisillä johtimilla  

Tavanomainen kaapelointi yksittäisillä johtimilla

Tavanomainen johdotus yksittäisillä johtimilla on rakenteeltaan monimutkainen:
Kutakin oheisrakenneryhmää kohti kytketään useita yksittäisiä johtimia.

Tämän seurauksena:

  • Jokainen yksittäinen johdinliitäntä on mahdollinen vianlähde.
  • Kaapeliniput ovat sekavia.
  • Vianetsintä on hankalaa.

Johdotus järjestelmäkomponenteilla

VARIOFACE-järjestelmäkaapelointi  

VARIOFACE-järjestelmäkaapelointi

Yksittäisillä johtimilla tehtävään johdotukseen verrattuna Phoenix Contactin VARIOFACE-järjestelmäkaapeloinnilla säästyy aikaa 90 % tai jopa enemmän.

Tämän seurauksena:

  • Järjestelmäkaapelointi on turvallinen, nopea ja virheetön.

Tämän lisäksi:

  • Phoenix Contactin järjestelmäkaapeloinnissa on ammattimainen varustus.
    • Etusovitin koteloiduilla järjestelmäkaapeleilla
    • Uusimman sukupolven kompaktit kytkentämoduulit

Takaisin
Lisätietoja

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Järjestelmäkaapelointi ja ohjaukset