Sähkönsyötön ylijännitesuoja

Sähkönsyötön ylijännitesuoja

Suuri teho

Sähkösyöttöön tarkoitettu ylijännitesuoja kaikkeen käyttöön – syötöstä päätelaitteeseen asti.

Takaisin: Ylijännitesuojat ja häiriösuodattimet

Kategoriat

  • Tyypin 1+2 yhdistelmäsuoja
    Ukkossuoja

    Tyypin 1+2 yhdistelmäsuoja Phoenix Contactilta perustuu kipinävälitekniikkaan ja tarjoaa myös tyypin 2 ylijännitesuojalaitteen suojaustason.

  • Tyypin 1+2 kaksoisyhdistelmäsuoja
    Tyypin 1+2 suojayhdistelmä

    Phoenix Contactin ainutlaatuinen tyypin 1+2 kaksoisyhdistelmäsuoja sisältää kaksi täysimittaista suojausluokkaa yhdessä suojalaitteessa

  • Tyypin 2 ylijännitesuoja
    Tyypin 2 ylijännitesuoja

    Phoenix Contactin tyypin 2 varistoripohjaisia ylijännitesuojia voi käyttää monipuolisesti. Kapeimmat suojalaitteet ovat vain 12 mm/kanava.

  • Tyypin 3 laitesuoja
    Tyypin 3 ylijännitesuoja

    Tyypin 3 ylijännitesuoja Phoenix Contactilta suojaa päätelaitteita jännitepiikeistä johtuvilta häiriöiltä.

Hae kohteesta Sähkönsyötön ylijännitesuoja

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Tyypin 1+2, tyypin 2 tai tyypin 3 ylijännitesuojat turvaavat elektroniset laitteet tehokkaasti. Tuotevalikoimassamme on käteviä ja asennusvalmiita ratkaisuja kaikkiin sovelluksiin.

Edut

  • Sopii käytettäväksi kaikissa nykyisissä sähköverkkojärjestelmissä kestävien komponenttien ansiosta
  • Seurausvirtavapaa kipinävälitekniikka takaa laitteiden käytettävyyden
  • Kattava suojaus kaikkiin suojausvaiheisiin toisiinsa synkronoitujen ylijännitesuojien ansiosta
  • Tilaa säästävä ja edullinen asennus kapean rakenteen ansiosta
  • Pistoliitettävien suojien ennakoiva testaus antaa ajoissa tiedon siitä, mikä on vialla
  • Sähkönsyötön ylijännitesuoja on osa COMPLETE line -järjestelmää

Safe Energy Control -tuotevalikoima

Virranjakelujärjestelmien ylijännitesuojat  

Virranjakelujärjestelmien ylijännitesuojat

Safe Energy Control eli SEC on tuoteperhe, joka on poikkeuksellisen pitkäikäinen ja suojaa tehokkaasti salamavirroilta ja ylijännitteiltä. Edistyksellinen kipinävälitekniikka estää seurausvirrat tehokkaasti. Näin koko järjestelmän kuormitus on pieni. Ylijännitesuojat toimivat huomaamatta ja koko järjestelmää säästäen. Saatavana on myös sulakkeettomia ratkaisuja kaikkiin sovelluksiin. Pistoliitettävyys täydentää SEC-tuoteperheen.

Tyypin 1+2 yhdistelmäsuoja

Tyypin 1/2 ukkos-/yhdistelmäsuoja virranjakelujärjestelmille  

Tyypin 1+2 yhdistelmäsuoja – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Jokainen tyypin 1 ukkospurkaussuoja täyttää suurimmatkin suojausvaatimukset Samalla se on myös tyypin 2 ylijännitesuojalaite (SPD). Tyypin 1 salamavirtasuojan suojausluokan 2 edellytysten täyttäminen on lisätietoa tuoteen laajemmasta käytettävyydestä. Siksi tällaiset suojalaitteet on luokiteltu yhdistelmäsuojiksi (tyypin 1+2 SPD). Yhdistelmäsuoja on siis suojalaite, joka täyttää molempien testausluokkien vaatimukset.

Tyypin 1+2 kaksoisyhdistelmäsuoja

Tyypin 1 ukkospurkaussuojien ja tyypin 2 ylijännitesuojalaitteiden yhdistelmä samassa tuotteessa  

Tyypin 1+2 kaksoisyhdistelmäsuoja – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Tyypin 1+2 kaksoisyhdistelmäsuoja eroaa ratkaisevasti tyypin 1+2 yhdistelmäsuojasta. Tyypin 1+2 kaksoisyhdistelmäsuoja sisältää kaksi itsenäistä suojalaitetta, jotka on kytketty rinnakkain hyvin pieneen tilaan. Virran katkaiseva kipinäväli (tyypin 1+2 SPD) toimii optimaalisesti jännitettä rajoittavan varistorin (tyypin 2 SPD) kanssa.  Kaksi omavaraista suojalaitetta yhdessä kompaktissa kotelossa takaa optimaalisen toiminnan, laitteiden parhaan suojauksen ja komponenttien pitkän käyttöiän.

Tyypin 2 ylijännitesuojalaitteet

Tyypin 2 ylijännitesuojalaite  

Tyypin 2 ylijännitesuojalaite – VAL-SEC-T2-3S-350

Tyypin 2 ylijännitesuojalaitteet (SPD) on normaalisti asennettu alakeskukseen tai koneen kytkentäkaappiin. Ne muodostavat toisen suojausasteen kolmiasteisessa ylijännitesuojakonseptissa. Tyypin 2 ylijännitesuojan on suojattava turvallisesti epäsuoran salamaniskun tai kytkemistapahtuman aiheuttamilta ylijännitteiltä. Kytkemistapahtumista johtuvat ylijännitteet ovat usein hyvin dynaamisia ja paljon yleisempiä kuin salamasta johtuvat. Tässä tarvitaan nopeasti reagoivaa tekniikkaa, esim. varistoritekniikkaa.

Tyypin 3 laitesuoja

Tyypin 3 ylijännitesuoja päätelaitteille  

Tyypin 3 laitesuoja – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Tyypin 3 ylijännitesuojalaitteet on tavallisesti asennettu suoraan suojattavien päätelaitteiden eteen. Siksi niitä sanotaan myös laitesuojiksi. Koska asennusympäristö vaihtelee, tyypin 3 suojat jakautuvat eri versioihin:

  • Kiskoasennettavat laitteet
  • Pistorasiaan asennettavat laitteet

Suojaa kaikkiin tilanteisiin

Suojaustason kaavamainen esitys  

Eri ylijännitesuojatyyppien suojaustaso

Ylijännitteet ovat potentiaalisia häiriötekijöitä. Ilman tehokasta suojausta on varauduttava suuriin laitteiden korjaus- tai uusimiskustannuksiin.

Phoenix Contactin monivaiheisen konseptin avulla suojataan koneet ja laitteet tehokkaasti.

  • Tyypin 1 suojausaste:
    Tehokas ukkossuojaus (tyypin 1+2 yhdistelmäsuoja tai tyypin 1+2 kaksoisyhdistelmäsuoja)
  • Tyypin 2 suojausaste:
    Ylijännitesuoja, jollainen tulisi olla jokaisessa sähkönsyöttöjärjestelmässä
  • Tyypin 3 suojausaste:
    Ylijännitesuoja herkille päätelaitteille

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Ylijännitesuoja kiinteistöasennuksiin

Palvelut


Sähkönsyötön ylijännitesuojaus

Sähkönsyötön ylijännitesuojauksen oppimismoduuli.


Ylijännitesuojauksen uusi aikakausi

Safe Energy Control -tekniikalla taataan erityisen pitkä käyttöikä.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje