Takaisin

Tyypin 1 ukkospurkaussuoja – vaativiin teollisuusympäristöihin

Etsitkö erityisen vankkaa tyypin 1 ylijännitesuojaa teollisuuskäyttöön? Phoenix Contactin POWERTRAB täyttää tiukat vaatimuksesi.

Ukkossuojauksen tehopaketti

Phoenix Contactin POWERTRAB on tyypin 1 tehokas ylijännitesuojasuoja.

  • Suuri mitoitusjännite, 800 V AC, mahdollistaa POWERTRABin ongelmattoman käytön 690 V:n IT-verkoissa.
  • Se kestää jopa 1960 V:n (AC) tilapäisiä jännitehuippuja satojen millisekuntien ajan.
    Sen purkauskyky on 35 kA/kanava.
  • Kotelon vankka rakenne ja 25 G:n iskunkestävyys ja 5 G:n tärinänkesto tekevät suojasta sopivan käyttöön äärimmäisillä alueilla.
  • POWERTRAB on koteloitu, minkä ansiosta siitä ei aiheudu päästöjä.
  • Monivaiheinen toimintojen valvonta ilmaisee tilan sekä optisesti paikan päällä että etähälytyskoskettimien kautta.
  • Uhkaava vaurio tunnistetaan ja siitä ilmoitetaan.
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Sähkönsyötön ylijännitesuoja

Palvelut

Sähkönsyötön ylijännitesuojaus

Sähkönsyötön ylijännitesuojauksen oppimismoduuli.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje