Takaisin

Kaksi ylijännitesuojaa, yksi laite – yhdistetty ukkos- ja ylijännitesuoja

FLASHTRAB SEC T1+T2 on tyypin 1 salamasuojan ja tyypin 2 ylijännitesuojan yhdistelmä.

Paras mahdollinen yhdistelmä

Phoenix Contactin yhdistetty ylijännitesuoja FLASHTRAB SEC T1+T2  

Yhdistetty ylijännitesuoja FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 yhdistää kautta linjan pistoliitettävät, seurausvirrattomat ukkospurkaussuojat tyyppi 1 ja tehokkaat, laadukkaat ylijännitesuojat tyyppi 2 energiansyöttöä varten.

Tuloksena on optimaalisesti koordinoitu suojalaite, jonka suunnittelu ja asennus sujuu helposti.

Tämä suojatyyppi sopii ihanteellisesti ympäristöihin, joissa kytkentätiheys on suuri. Tyypin 1 ukkossuoja hallitsee varmasti salamavirtojen suuret energiat. Tyypin 2 ylijännitesuoja rajoittaa dynaamiset ylijännitteet luotettavasti.

Suoja soveltuu käytettäväksi ilman etusulaketta, kun pääsulakkeen virta on alle 315A.

Suuri mitoitusjännite mahdollistaa maailmanlaajuisen käytön

FLT-SEC T1+T2:n käyttöaluediagrammi  

FLASHTRAB SEC T1+T2:n käyttöalue

FLASHTRAB SEC T1+T2 täyttää kansainvälisen IEC 62305-1 -standardin mukaisen ukkossuojausluokan I tiukimmat vaatimukset.

Tämä tarkoittaa, että laitteesi ovat taatusti suojassa jopa 200 000 A:n salamoilta.

Ylijännitesuojan korkea mitoitusjännite, 350 V AC, mahdollistaa ylijännitesuojan käytön kaikkialla maailmassa, myös silloin kun sähkönsyöttö on epävakaata ja verkkojännite vaihtelee voimakkaasti.

Ylijännitesuojayhdistelmän suojaustaso on joka tapauksessa alle 1,5 kV.

 

Selitykset:

UC= suurin kestojännite
UTOV= standardin IEC 61643-1mukainen TOV-vaatimus
UN= nimellisjännite

Kytkeminen ja irrottaminen

FLASHTRAB FLT-SEC T1+T2: Phoenix Contactin pistoliitettävät ylijännitesuojat  

Yhtenäisesti pistoliitettävät ylijännitesuojat

FLASHTRAB SEC T1+T2:n suuri etu: Kaikki ylijännitesuojat ovat pistoliitettäviä, mukaan lukien N-PE-kipinäväli.

  • Eristysmittauksia varten riittää pistokkeen irrottaminen. Työlästä kytkentöjen tekemistä ja irrottamista ei enää tarvita.
  • Yksittäisten suojapistokkeiden odottamattoman ylikuormittumisen jälkeen, esimerkiksi voimakkaiden salamaniskujen yhteydessä, pistokkeen voi vaihtaa nopeasti ja edullisesti.
  • Ylijännitesuojien toistuvat testaukset onnistuvat nopeasti ja helposti ylijännitesuojien testauslaitteella CHECKMASTER 2.

Johdotukset ja merkinnät

FLASHTRAB FLT-SEC T1+T2: Phoenix Contactin käännettävä ylijännitesuoja  

Ylijännitesuoja kääntyy 180°

FLASHTRAB SEC T1+T2 -suojan rakenne on symmetrinen. Siksi perusosia ja pistokkeita voidaan kääntää 180°.

Tämä tarkoittaa seuraavaa:

  • Asennus on erittäin helppoa.
  • Liitännät ovat aina oikealla puolella, tulevatpa syöttöjohdot ylhäältä tai alhaalta.
  • Johdot ovat erittäin lyhyitä.
  • Kookas merkintäalue on aina luettavissa.

Kaksoisliitännät mahdollistavat V-muotoisen läpivientijohdotuksen.

Mukavaa valvontaa

Varma hälytys FLASHTRAB FLT-SEC T1+T2:lla  

Merkinanto suoraan pistokkeessa

FLASHTRAB SEC T1+T2 -suojan kaikkien suojakomponenttien tilaa valvotaan.

Vikatilanteessa L-N-pistokkeet erotetaan termisesti. Hyvin havaittava ilmoitus annetaan suoraan moduulissa, energiaa kuluttamatta.

Potentiaalivapaa vaihtokosketin vaihtaa tilaansa. Näin toteutuu huoltoystävällinen paikallis- ja etähälytys.

Tämän merkitys sinulle: Voit tarkkailla ylijännitesuojien tilaa siellä, missä se sinulle parhaiten sopii.
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Ylijännitesuoja kiinteistöasennuksiin

Palvelut

Sähkönsyötön ylijännitesuojaus

Sähkönsyötön ylijännitesuojauksen oppimismoduuli.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje