Takaisin

Integroidun sulakkeen sisältävät tyypin 1 ukkossuojat

Säästää tilaa ja asennusaikaa

Räjäytyskuva: FLT-SEC-HYBRID  

Lisää FLASHTRAB-SEC-HYBRID-ukkossuojan rakenne

FLASHTRAB-SEC-HYBRID yhdistää samaan pistokkeeseen tehokkaan, seurausvirrattoman kipinävälin ja sen Safe Energy Control Technologyn sekä syöksyvirran kestävän ukkossuojasulakkeen. Tulos on tyypin 1 ukkosuoja, jota voidaan käyttää ilman lisäsulaketta järjestelmissä, joiden pääsulakkeen nimellisvirta on yli 315 A.

Etu on selvä: Säästät tilaa kytkentäkaapissa, asennusaikaa ja kustannuksia, koska erillistä sulaketta ei tarvitse asentaa.

Kytkeminen ja irrottaminen

Irrotettu FLASHTRAB-SEC-HYBRID - 0062258  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID, Push/Pull-lukitus

FLASHTRAB-SEC-HYBRID-ukkossuojan uusi Push/Pull-lukitus mahdollistaa myös tämän kokoisen pistokkeen helpon kiinnittämisen ja irrottamisen. Paikalleen työnnetty pistoke lukkiutuu tärinän kestävästi kantaosaan.

Pistokkeilla on seuraavia etuja:

  • Eristysmittauksia varten riittää pistokkeen irrottaminen. Työlästä irrottamista ja kytkemistä ei tarvita.
  • Jos esimerkiksi voimakkaat salamaniskut ylikuormittavat yksittäisiä suojapistokkeita odottamattomasti, pistoke voidaan vaihtaa nopeasti ja edullisesti.
  • Ylijännitesuojien toistuvat testaukset onnistuvat nopeasti ja helposti ylijännitesuojien testauslaitteella CHECKMASTER 2.

Mukavaa valvontaa

FLASHTRAB-SEC-HYBRID pystyasennossa  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID merkintäpintoineen ja merkkivaloineen

Hybridiukkossuojan tilaa valvotaan jatkuvasti. Sekä seurausvirratonta kipinäväliä että integroitua sulaketta valvotaan. Vikatilanteessa pistoke erotetaan termisesti. Hyvin havaittava hälytys näkyy suoraan moduulissa. Potentiaalivapaa vaihtokosketin vaihtaa samalla tilaansa. Siten saadaan toteutettua huoltoa helpottava etähälytys. Suojalaitteiden suuri merkintäpinta varmistaa laitteen tarkan tunnistamisen.
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Ylijännitesuoja kiinteistöasennuksiin

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje