Takaisin

Tehokas ja kapea – tyypin 2 ylijännitesuoja

Jokaisessa ryhmäkeskuksessa tulee olla tyypin 2 ylijännitesuoja. Vasta sillä saavutetaan syntyy tehokas suojaus.

Jännitehuippujen rajoittaminen

Tyypin 2 ylijännitesuoja ryhmäkeskuksessa  

Tyypin 2 ylijännitesuoja ryhmäkeskuksessa

VALVETRAB SEC -suojan rakenneleveys on vain 12 mm/kanava. Se on maailman kaapein tyypin 2 ylijännitesuoja. Sillä saavutetaan erinomainen ylijännitesuojaus 5-johdinjärjestelmässä.

Ylijännitesuoja antaa 1,5 kV:n suojaustason ja täyttää siten myös tyypin 3 laitesuojia koskevat vaatimukset. VALVETRAB SEC rajoittaa jännitehuippuja niin paljon, etteivät koneet, laitteistot ja kodinkoneet enää kärsi vahinkoja.

Teollisuus- ja kiinteistöasennuksissa, joihin sisältyy ulkoinen ukkossuojaus, tyypin 2 ylijännitesuoja on toinen suojausaste tyypin 1 ukkossuojajohdinten jälkeen. Ylijännitesuoja hallitsee jopa 50 kA:n oikosulkuvirtoja, ja se voidaan asentaa pääsulakkeen jälkeen, jonka nimellisvirta on jopa 315 A.

Suuri mitoitusjännite mahdollistaa maailmanlaajuisen käytön

VAL-SEC-T2:n käyttöaluediagrammi  

VALVETRAB SEC -ylijännitesuojan käyttöalue

Mitoitusvaihtojännite on suuri 350 V, joten VALVETRAB SEC -ylijännitesuojaa voi käyttää kaikkialla maailmassa, myös silloin kun sähkönsyöttö on epävakaata ja siinä esiintyy voimakkaita verkkojännitteen vaihteluita.
Ylijännitesuojayhdistelmän suojaustaso on joka tapauksessa alle 1,5 kV.

 

Selitykset:

UC= ylijännitesuojan mitoitusjännite
UTOV= standardin IEC 61643-1 mukainen TOV-vaatimus
UN= nimellisjännite

Johdotukset ja merkinnät

Phoenix Contactin VALVETRAB SEC:n  kiertyvät peruselementit ja pistokkeet  

Kantaosat ja pistokkeet ovat käännettäviä.

FLASHTRAB SEC -suojan rakenne on symmetrinen. Siksi kantaosia ja pistokkeita voidaan kääntää 180°.
 

Tämä tarkoittaa seuraavaa:

  • Asennus on erittäin helppoa.
  • Liitännät ovat aina oikealla puolella, tulevatpa syöttöjohdot ylhäältä tai alhaalta.
  • Johdot ovat erittäin lyhyitä.
  • Kookas merkintäalue on aina luettavissa.

Kaksoisliitännät mahdollistavat V-muotoisen läpivientijohdotuksen.

Kytkeminen ja irrottaminen

VALVETRAB SEC on läpimenevästi kytkettävä  

VALVETRAB SEC on helposti kytkettävä

FLASHTRAB SEC:n suuri etu: Kaikki ylijännitesuojat ovat pistoliitettäviä, mukaan lukien N-PE-kipinäväli.

  • Eristysmittauksia varten riittää pistokkeen irrottaminen. Työlästä kytkentöjen tekemistä ja irrottamista ei enää tarvita.
  • Jos esimerkiksi voimakkaat salamaniskut ylikuormittavat yksittäisiä suojapistokkeita odottamattomasti, pistoke voidaan vaihtaa nopeasti ja edullisesti.
  • Ylijännitesuojien toistuvat testaukset onnistuvat nopeasti ja helposti ylijännitesuojien testauslaitteella CHECKMASTER 2.

Mukavaa valvontaa

Phoenix Contactin VALVETRAB SEC:n  tilanäyttö  

Mekaaninen tilanäyttö suojapistokkeessa

VALVETRAB SEC -suojan kaikkien suojakomponenttien tilaa valvotaan.

Vikatilanteessa L-N-pistokkeet erotetaan termisesti. Hyvin havaittava ilmoitus annetaan suoraan moduulissa, energiaa kuluttamatta.

potentiaalivapaa vaihtokosketin vaihtaa tilaansa. Näin toteutuu huoltoystävällinen paikallis- ja etähälytys.

Tämän merkitys sinulle: Voit tarkkailla ylijännitesuojien tilaa siellä, missä se sinulle parhaiten sopii.
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Ylijännitesuoja kiinteistöasennuksiin

Palvelut

Sähkönsyötön ylijännitesuojaus

Sähkönsyötön ylijännitesuojauksen oppimismoduuli.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje