Takaisin

Henkilö- ja laitesuojaus samassa

Haluatko yhdistetyn ratkaisun ylijännitesuojaksi? Siinä tapauksessa VALVETRAB compact -tuoteperheemme yhdistelmäylijännitesuoja on juuri oikea valinta.

Sopeutumisen mestareita

VALVETRAB compactin kapeiden ylijännitesuojien leveys on vain 12 mm/kanava.

Sen ansiosta ne ovat todellisia sopeutumisen mestareita.

  • Ylijännitesuojiin yhdistetyt lisätoiminnot säästävät tilaa kytkentäkaapissa ja helpottavat asennusta.
  • Kiskosovelluksista aina 60 mm:n järjestelmätekniikkaan – VALVETRAB compactin yhdistelmätuotteet tarjoavat sopivan ratkaisun.

 

2in1-konsepti

Phoenix Contactin VAL-CP-suojassa yhdistyvät vikavirta- ja ylijännitesuoja  

Ylijännite- ja henkilösuoja samassa laitteessa

Yhdessä kotelossa: VAL-CP-vikavirtasuojassa yhdistyvät vikavirtasuojan (FI-suojan) ja tyypin 2 ylijännitesuojan ominaisuudet.

Hyödynnä yhdistelmävikavirtasuojan 2in1-konseptia:

  • Asennus keskuksiin on todella yksinkertaista. Kuten FI-suojakatkaisimia käytettäessä, tässäkin tarvitsee kytkeä vain yksi laite, mutta samalla asennuksella saavutetaan kaksinkertainen turvallisuus.
  • Phoenix Contactin yhdistelmävikavirtasuojasta on olemassa kaksi versiota. 30 mA:n mitoitusvikavirralla tai myös 300 mA:n selektiivisenä ratkaisuna.
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Ylijännitesuoja kiinteistöasennuksiin

Palvelut

Sähkönsyötön ylijännitesuojaus

Sähkönsyötön ylijännitesuojauksen oppimismoduuli.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje