Takaisin

Ukkospurkaussuoja, tyyppi 1 – sähköpääkeskuksiin

Ukkospurkaussuojan (tyyppi 1) tyypillinen käyttöpaikka on sähköpääkeskus. Suojalaitteissa käytetään tehokkaita komponentteja, ensisijassa kipinävälejä.

Suoja täydellisessä paketissa

Tyypin 1 ukkospurkaussuoja FLT-SEC-P-T1  

FLT-SEC PLUS käyttöön kaikissa ukkossuojausluokissa.

Tyypin 1 FLASHTRAB SEC PLUS -ukkospurkaussuojissa on seurausvirrattomat kipinävälit. Tuotesarjan tehokkaimmat mallit on tarkoitettu 440/690 V AC -verkkoihin ja siten ihanteellisia tuulienergia- tai teollisuuden järjestelmiin. Myös 230/400 V AC -verkkoihin on saatavana täydellinen tuotevalikoima tyypin 1 ukkospurkaussuojia 5-, 4- ja 3-johdinjärjestelmiin.

  • Laite asennetaan pää- tai ryhmäkeskuksiin ulkoisella ukkossuojauksella varustetuissa rakennuksissa tai syöttöjärjestelmiin, joissa käytetään ilmajohtoja, myös juuri ennen kWh-mittaria.
  • Korkean nimellisjännitteensä ansiosta laitteita voidaan käyttää kaikkialla maailmassa.
  • Suuret oikosulkuvirran kestot sekä jäännösvirraton kipinäväli mahdollistavat käytön pienjänniteverkoissa, joiden oikosulkuvirrat ovat suuria.
  • Erinomaisen purkutehonsa ansiosta FLASHTRAB SEC PLUS täyttää käyttöä koskevat vaatimukset kaikissa ukkossuojausluokissa.
  • Soveltuu käytettäväksi ilman erillistä etusulaketta pääsulakkeen 315 A nimellisvirtoihin asti.

Johdotukset ja merkinnät

Käännettävä tyypin 1 ukkospurkaussuoja FLT-SEC-P-T1  

Ylijännitesuoja kääntyy 180°

FLASHTRAB SEC PLUS -suojan rakenne on symmetrinen. Siksi kantaosia ja pistokkeita voidaan kääntää 180°.

Tämä tarkoittaa seuraavaa:

  • Asennus on erittäin helppoa.
  • Liitännät ovat aina oikealla puolella, tulevatpa syöttöjohdot ylhäältä tai alhaalta.
  • Johdot ovat erittäin lyhyitä.
  • Kookas merkintäalue on aina luettavissa.

Kaksoisliitännät mahdollistavat V-muotoisen läpivientijohdotuksen.

Kytkeminen ja irrottaminen

Kiinnitä ja irrota suojapistokkeet helposti  

FLASHTRAB SEC PLUS: Kiinnitä ja irrota helposti

FLASHTRAB SEC PLUS:n suuri etu: Kaikki ylijännitesuojat ovat pistoliitettäviä, mukaan lukien N-PE-kipinäväli.

  • Eristysmittauksia varten riittää pistokkeen irrottaminen. Työlästä kytkentöjen irrottamista ja tekemistä ei enää tarvita.
  • Yksittäisten suojapistokkeiden odottamattoman ylikuormittumisen jälkeen, esimerkiksi voimakkaiden salamaniskujen yhteydessä, pistokkeen voi vaihtaa nopeasti ja edullisesti.
  • Ylijännitesuojien toistuvat testaukset onnistuvat nopeasti ja helposti Phoenix Contactin ylijännitesuojien testauslaitteella CHECKMASTER 2.

Mukavaa valvontaa

Tyypin 1 ukkospurkaussuojien tilanäyttö ja etähälytys  

Tilanäyttö suoraan suojapistokkeessa

FLASHTRAB SEC PLUS -laitteen kaikkien suojakomponenttien tilaa valvotaan.

Vikatilanteessa L-N-pistokkeet erotetaan termisesti. Hyvin havaittava ilmoitus annetaan suoraan moduulissa, energiaa kuluttamatta.

Potentiaalivapaa vaihtokosketin vaihtaa tilaansa. Näin toteutuu huoltoystävällinen paikallis- ja etähälytys.

Tämän merkitys sinulle: Voit tarkkailla ylijännitesuojien tilaa siellä, missä se sinulle parhaiten sopii.
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Ylijännitesuoja kiinteistöasennuksiin

Palvelut

Sähkönsyötön ylijännitesuojaus

Sähkönsyötön ylijännitesuojauksen oppimismoduuli.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje