Takaisin

Kiiteät suojat MSO-tekniikkaan

Tarvitsetko MSO-tekniikkaan vähän tilaa vievän ja kiinteästi asennettavan ylijännitesuojan? Tuoteperheemme LINETRAB ja TERMITRAB tarjoavat ratkaisuja paikkoihin, joissa vaaditaan suurta kanavatiheyttä.

LINETRAB: Suoja hyvin pienessä tilassa

LINETRAB-tuoteperheen ylijännitesuojissa on keskitytty olennaisiin toimintoihin. Tällä on merkittäviä etuja.

Kapein ylijännitesuoja MSO-tekniikkaan

Asennuskiskoihin tarkoitetut johtimet ovat hyvin kapeita, mutta suojaavat kuitenkin jopa neljää signaalipiiriä. Siten ylijännitejohtimet asettavat uuden standardin 6,2 mm:n luokassa ja ovat kapeimmat MSO-tekniikkaan tarkoitetut ylijännitejohtimet.

Suoja yli neljälle signaalijohtimelle

Useamman kuin neljän signaalijohtimen kompaktiin liitäntäsuojaukseen malleissa LIT 2-... ja LIT 4-... on käytettävissä väyläjärjestelmä (T-BUS).

Niillä voidaan liittää lähes rajaton määrä suojamoduuleja yhdeksi kytkentäyksiköksi esimerkiksi 6-johdinmittauksia varten.

Väyläjärjestelmää käytettäessä kaikkien signaalijohtimien välillä on hienosuoja.

Takaisin ylös

LINETRAB: parhaiten johdotettu

LINETRAB-ylijännitesuojat MSO-tekniikkaan Phoenix Contactilta

Yksinkertainen ja nopea järjestelmäkaapelointi

Suuri kanavamäärä hyvin pienessä tilassa, mikä tarkoittaa monissa sovelluksissa signaalinsiirtoa vain 6,2 mm:n rakenneleveydessä.

Phoenix Contactin LINETRAB-tuoteperheen ruuviliitäntä on osoittautunut erinomaiseksi kaikkialla maailmassa. Laajapintaisen koskettimen ansiosta sen ylimenovastus on alhainen ja johtimeen kohdistuva voima suuri.
Järjestelmäkaapeloinnin avulla jopa kahdeksan LINETRAB-moduulia johdotetaan nopeasti, helposti ja virheettömästi "nastan tarkkuudella" erotusvahvistimiin ja kaikkiin yleisiin ohjauksiin.

Plug & Protect -ratkaisu – ylijännitesuojaustasolta johdinjärjestelmään.

Takaisin ylös

TERMITRAB: Riviliittimet ylijännitesuojalla

TERMITRAB-ylijännitesuojat MSO-tekniikkaan Phoenix Contactilta

Riviliitin moniportaisella ylijännitesuojalla

TERMITRAB-tuoteperheen kapeiden riviliittimien leveys on 6,2 mm.
Valitse moniportaisista ylijännitesuojista, joista jotkut on varustettu erotusveitsillä, Ex- ja Non Ex -sovelluksiin.

Luotettavan ruuviliitännän lisäksi TERMITRAB-suoja on saatavana myös jousivoimailiitännällä.

Suojaliittimen kiinnittämisestä kannatinkiskoon seuraa automaattisesti sähköisen syöksyvirran kestävä kytkentä.

Lisäksi: Koko TERMITRAB-liitinrivin maadoittaminen edellyttää vain asennuskiskon maadoitusta.

Takaisin ylös

TERMITRAB: tarkasta ja vapauta

TERMITRAB-ylijännitesuojat MSO-tekniikkaan Phoenix Contactilta  

Riviliitin moniportaisella ylijännitesuojalla

Haluatko suorittaa mittauksen signaalipiirissä? Erotusveitsillä varustetuilla TERMITRAB-riviliittimillä se onnistuu vaivatta.

Nosta erotusveitsi, ja liitetty signaalipiiri on katkaistu. Voit suorittaa tarvittavat mittaukset nopeasti ja varmasti.

Kaksivaiheiset suojakytkennät koostuvat nopeasti reagoivista ja alhaisen suojatason suppressoridiodeista ja kaasupurkausputkista, joiden syöksyvirrankestoisuus on suuri.

Lisäksi: Suojavaiheet on erotettu toisistaan ohmisilla vastuksilla. Tämä takaa optimaalisen tehon jakautumisen suojakytkennässä.

Takaisin ylös