Takaisin

Kytkentävaihtoehdot MSO-tekniikassa

Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikassa on erityisen paljon erilaisia sovelluksia. Kaikki sovellukset vaativat vastaavan suojan. Katso tarkemmin, miten kaksi pääkytkentätapaa eroaa toisistaan.

Yhteinen vertailupotentiaali

Kytkentävaihtoehdot MSO-järjestelmissä, joissa on yhteinen vertailupotentiaali  

Kytkentävaihtoehdot MSO-järjestelmissä, joissa on yhteinen vertailupotentiaali

Järjestelmissä, joissa on yhteinen vertailupotentiaali, signaalinsiirto tapahtuu yhteiskäytössä olevan paluujohtimen kautta. Se on vertailupotentiaalissa.

Kytkentäkaaviosta käy ilmi, että hienosuojaelementit (tässä suppressiodiodit) on johdettu suoraan yhteiseen, maadoitettuun potentiaaliin.

Tyypillisiä sovelluksia, joissa on yhteinen vertailupotentiaali, ovat binäärisignaalien siirto ohjausjärjestelmiin tai RS-485-väyläjärjestelmät.

Kelluva järjestelmä

Kytkentävaihtoehdot MSO-järjestelmässä, kelluva järjestelmä  

Kytkentävaihtoehdot MSO-järjestelmässä, kelluva järjestelmä

Jos signaalit siirretään esimerkiksi kaksoisjohtimena toimivan 2-johdinliittymän kautta, kyseessä on kelluva järjestelmä.

Kuten kytkentäkaaviosta käy selvästi ilmi, maaliitäntä on toteutettu kaasunpurkausputken kautta ilman suoraa yhteyttä maahan.

Huomioi: Räjähdysvaarallisille alueille asennetuissa sovelluksissa käytetään ainoastaan kelluvia kytkentöjä.

Niitä käytetään kuitenkin myös 3-, 4- ja 6-johdinmittauksissa. Lisäksi eristetysti käytetyissä analogisissa tai digitaalisissa signaaleissa.