Takaisin

Ylijännitesuoja räjähdysvaarallisille alueille

Erityiset ympäristöolot tarkoittavat erityisiä vaatimuksia tuotteille. Phoenix Contactilta on saatavana laaja ylijännitesuojien tuotevalikoima räjähdysvaarallisille alueille.

Monipuoliset ratkaisut

Räjähdysvaarallisella alueella käytetään erityyppisiä ylijännitesuojia:

  • Pistoliitettävät, moniportaisesti valvotut PLUGTRAB PT-IQ -ylijännitesuojat
  • Pistoliitettävät PLUGTRAB PT -ylijännitesuojat
  • Yksiosaiset TERMITRAB TT- tai LINETRAB LIT -ylijännitesuojat
  • Ruuvattavat moduulit SURGETRAB S-PT

Tuoteperheiden PT-IQ, PT, TT ja LIT tiettyjä ylijännitesuojia on saatavana Ex-suojausluokalla "luonnostaan turvallinen" käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Teräskotelolla varustettu ruuvattava moduuli S-PT on hyväksytty Ex-suojausluokassa "luonnostaan turvallinen" ja "painekapseloitu".

Lisäksi tuotteet ovat ATEX- ja IECEx-standardien mukaisia.

Käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa

Phoenix Contactin ylijännitesuoja Ex-alueille

Kemian- ja petrokemianteollisuudessa muodostuu prosessiteknisistä syistä silloin tällöin räjähdysvaarallisia tiloja.

Ne johtuvat esimerkiksi vuotavista kaasuista, höyryistä tai sumusta.

Myös myllyissä, siiloissa sekä sokeri- ja rehutehtaissa pölyt voivat johtaa räjähdysvaarallisten tilojen muodostumiseen.

Toiminnallinen turvallisuus

SIL-symboli: Phoenix Contactin ylijännitesuojien arviointi IEC 61508 -standardin mukaan

Laitteen tai järjestelmän vikaantumistodennäköisyys määritellään turvallisuuden eheystasolla (SIL, Safety Integrity Level).

Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman korkea käyttöturvallisuus.

Myös räjähdysvaaralliselle alueelle tarkoitetut ylijännitesuojat on arvioitu IEC 61508 -standardin mukaan.
Tämän ansiosta käytettävissäsi on järjestelmän suunnitteluun tarvittavat vikaantumistodennäköisyydet.

Tunnistat kaikki SIL-arvioidut ylijännitesuojat tuotetietosivuilla olevasta symbolista.