Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan (MSO) ylijännitesuoja

Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan (MSO) ylijännitesuoja

Useiden signaalien suojaus

Tehokkaat, matalien jäännösjännitetasojen laitteet tarjoavat optimaalisen suojan MSO-tekniikan sovelluksiin.

Takaisin: Ylijännitesuojat ja häiriösuodattimet

Kategoriat

Hae kohteesta Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan (MSO) ylijännitesuoja

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikassa valvotaan ja ohjataan useita antureita ja toimilaitteita. Ylijännitteen aiheuttamalla seisokilla voi olla vakavia seurauksia. Ylijännitesuojamme ovat optimaalinen ratkaisu kaikkiin sovelluksiin ja auttavat estämään järjestelmäseisokkeja.

Edut

  • Tarpeita vastaava suojaus – täydellinen tuotevalikoima kaikille yleisille signaalityypeille
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet: rakenne ja liitäntätekniikat mukautuvat sovellukseen
  • Pistoliitettävät ylijännitesuojat helpottavat koestusta
  • ATEX- ja IECEx-hyväksynnät maailmanlaajuiseen käyttöön Ex-alueilla
  • MSO-tekniikan ylijännitesuoja on osa COMPLETE line -järjestelmää

TERMITRAB complete – tuotevalikoima alk. 3,5 mm

Tuoteperhe TERMITRAB complete  

Tuoteperhe TERMITRAB complete

TERMITRAB complete on maailman kapein ylijännitesuoja MSO-tekniikalle. Tuotevalikoima tarjoaa kokonaisen järjestelmän. Valikoima ulottuu yksinkertaisesta ja yksiportaisesta ylijännitesuojasta moniportaisiin, pistoliitettäviin malleihin, joissa on veitsierotus-, merkinanto- ja etäilmoitustoiminto.

Kapeimmat ylijännitesuojat ovat vain 3,5 mm. Näin tilaa säästyy jopa 50 % verrattuna 7 mm:isten mallien asennukseen.

TERMITRAB complete -suojalaitteet on varustettu mekaanisella merkinannolla, joka näyttää suojalaitteen tilan ilman apuenergiaa. Valinnaiset etäilmoitusmoduulit valvovat optisesti jopa 40 suojalaitetta. Termisessä ylikuormituksessa etäilmoitusmoduulit lähettävät tilasta yhteisilmoituksen potentiaalivapaan koskettimen kautta esim. valvomoon.

 

CLIXTRAB – ylijännitesuojan ja liittimien yhdistelmä

CLIXTRAB-tuoteperhe – saatavilla12–230 V:n nimellisjännitteellä  

CLIXTRAB-tuoteperhe – saatavilla12–230 V:n nimellisjännitteellä

CLIXTRAB-tuoteperheen tuotteet on suunniteltu turvallisuuden kannalta tärkeisiin laitteisiin esimerkiksi rautatieteollisuudessa. Tuotteissa on push-in-liittimet veitsierotuksella ja liittimiin kuuluvat ylijännitesuojapistokkeet. Liitinjärjestelmien standardisoitujen lisätarvikkeiden avulla voit kytkeä tuotteita niin uusiin kuin jo olemassa oleviin asennuksiin.

CLIXTRAB-tuotteita käyttämällä voit pelata varman päälle: tehokas suojakytkentä integroidulla ylikuormitussuojalla huolehtii parhaasta mahdollisesta järjestelmäkäytettävyydestä.Pistokkeen mekaaninen koodaus lisää huoltotöiden turvallisuutta estämällä väärän kytkennän.

Ukkos- ja ylijännitesuojaus nopeuttaa ja helpottaa lisäksi diagnosointia. Valinnaisen etäilmoitustoiminnon avulla voit valvoa laitteita etänä. Yhdistämällä tuotteet digitaaliseen infrastruktuuriin niitä voidaan käyttää myös tulevaisuuden sovelluksissa. Toistuvat testaukset on helppo tehdä CHECKMASTER 2 -testauslaitteella.

PLUGTRAB PT- IQ – pysy aina ajan tasalla

Ylijännitesuoja PLUGTRAB PT-IQ  

Selkeät merkkivärit ilmaisevat suojalaitteen tilan

PLUGTRAB PT-IQ on syöttö- ja ilmoitusmoduulista sekä varsinaisesta ylijännitesuojasta koostuva järjestelmä. Moduuli toimii suojalaitteiden teholähteenä ja antaa yhteisvirheilmoituksen jopa 28 moduulille.

Järjestelmän erityispiirteenä on suojalaitteiden moniportainen etäilmoitus ja merkinanto. Jokaista suojakytkennän jännitteeseen rajoittuvaa komponenttia valvotaan älykkäästi.

Keltainen merkkivalo ilmaisee, että kuormitusraja on saavutettu toistuvien ylijännitteiden vuoksi. Ylijännitesuojat ovat kuitenkin vielä toimintakykyisiä. Järjestelmä on suojattu. Vaihtoa suositellaan turhien huoltokäyntien välttämiseksi.

  • Vihreä: suojalaite OK
  • Keltainen: kuormitusraja saavutettu, vaihtoa suositellaan
  • Punainen: ylikuormitus, vaihto on välttämätön

SURGETRAB S-PT – asennus suoraan kenttälaitteeseen

Ylijännitesuoja SURGETRAB S-PT  

SURGETRAB S-PT asennettavaksi suoraan kenttälaitteeseen

Kaikille yleisille vakiosignaaleille sopivat SURGETRAB-ylijännitesuojat kiinnitetään liitoskierteillään suoraan anturin päähän. Tämä asennustapa säästää aikaa ja kustannuksia, ylijännitesuojan asennus ei vaadi erillistä liitäntäkoteloa.

Saatavana on liitäntäversioita läpivienti- ja rinnakkaisjohdotukseen. Suojakytkentä liitetään joko riviin tai rinnakkain mittausanturin liitäntään nähden. Rinnakkaisjohdotettava versio vaatii toisen liitoskierteen anturin päässä.

Aina sopiva ylijännitesuoja

Phoenix Contactin tuotevalikoima sisältää innovatiivisia ylijännitesuojia kaikkiin MSO-tekniikan vaatimuksiin.

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
Pistoliitettäväxxx--
tilanäyttöx
(mekaaninen)
x
(moniportainen)
---
etäilmoitus(valinnainen)x---
lukitusxx---
Luonnostaan turvallinen mallixxxxx
leveys3,5 mm / 6,2 mm17,5 mm17,5 mm6,2 mm137 mm / 79 mm
liitäntätekniikkaPush-in / ruuviPush-in / ruuviRuuviRuuviKaapelit

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

MSO-tekniikan ylijännitesuojaus