NEMA-järjestelmän ylijännitesuoja

VAL-US neljällä pistokkeella

UL-listattu ylijännitesuoja

Erityiset vaatimukset tarkoittavat erityisiä tuotteita - VAL-US tarjoaa ratkaisun NEMA-järjestelmiin

Takaisin: Sähkönsyötön ylijännitesuoja

Kategoriat

Hae kohteesta NEMA-järjestelmän ylijännitesuoja

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Pohjois-Amerikassa ja muualla maailmassa käytettävät virransyöttöjärjestelmät toimivat jännitteillä ja verkkotyypeillä, jotka poikkeavat huomattavasti IEC-standardeista. Näitä verkkotyyppejä voidaan käyttää VAL-US-sarjan tuotteilla. VAL-US-sarja sisältää runsaasti kytkentäkonfiguraatioita, kuten esim. Split-Phase, Wye, High-Leg Delta ja Corner-Grounded Delta -järjestelmät.

Edut

  • Helppo integrointi valmiisiin sovelluksiin UL-Open Type 1 Listed - luokituksen ansiosta
  • Saatavana kaikkiin tavallisiin NEMA:n mukaisiin verkkokonfigurointeihin
  • Paikallinen tilanäyttö ja etäilmoituskosketin järjestelmän tilan vaivattomaan valvontaan
  • Pistokkeen testaukseen voidaan käyttää CHECKMASTER 2 -laitetta

UL 1449 mukainen Open Type 1 Listed ylijännitesuoja

NEMA-järjestelmän ylijännitesuoja  

NEMA-järjestelmän ylijännitesuoja

VAL-US tarjoaa maailman suurimman valikoiman UL-listattuja "Open Type" -ylijännitesuojalaitteita (SDP). UL 1449:n uutta ylijännitesuojalaitteiden kategoriaa kutsutaan nimillä "Open Type" sekä "Open Terminal". Tämä uusi kategoria tekee asennuskiskoon asennettavista ylijännitesuojista UL-listan hyväksymiä. UL-Open Type 1 listan hyväksymä VAL-US-sarja helpottaa tarkastajien asennusten ja järjestelmien hyväksymistä ja käyttöönottoa.

Tuotevalikoima

Kattava tuotevalikoima kaikille verkkotyypeille  

Kattava tuotevalikoima kaikille verkkotyypeille

Tuotesarja VAL-US sisältää pistoliitettävät ylijännitesuojalaitteet asennuksiin ja järjestelmiin Pohjois-Amerikassa ja Meksikossa. Lisäksi näitä tuotteita käytetään alueilla, joiden verkkotyypit ovat NEMA:n standardien mukaiset. Älykkäästi muotoilluissa pistokkeissa on optisella tilanäytöllä varustettu ikkuna. Tunnistat ylikuormitetut pistokkeet heti paikan päällä. Etähuoltoa varten käytössä on etäilmoituskosketin. Perusosa ja vastaava pistoke on keskenään koodattu. Tämä estää korvaamisen vääränlaisella pistokkeella tai sen manipuloinnin huoltotöiden yhteydessä. VAL-US-sarja sisältää runsaasti kytkentäkonfiguraatioita tavallisiin järjestelmiin, kuten 120/240 V Split-Phase ja 277/480 V Wye kuin myös erityisiin verkkomuotoihin esim. 120/208/240 V High-Leg Delta ja Corner-Grounded Delta.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Ylijännitesuoja kiinteistöasennuksiin

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje