Kuorinta-automaatit

Kuorinta-automaatit

Helppo ja kompakti

Vakio- tai erikoiseriste - kaikki johtimet voidaan kuoria käden käänteessä.

Takaisin: Automaattityökalut

Kategoriat

Hae kohteesta Kuorinta-automaatit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin kuorinta-automaateilla kuorit luotettavasti ja tarkasti kaikki johtimet - sekä vakio-PVC:stä että ongelmallisemmasta teflonista valmistetut eristeet.

Edut

  • Näyttö ja kääntönupit tekevät kuorintamittojen asetuksesta helppoa
  • Ongelmallisten eristysten käsittely eristeiden terärakenteen avulla
  • Eriste ei vahingoitu, sillä puristusvoima säädetään automaattisesti ja herkästi vetovoiman mukaisesti
  • Aikaa säästävä: nopea kuorinta vain 0,3 sekunnin syklissä

Kuorinta-automaatti WF 1000

Kuorinta-automaatti WF 1000  

Kuorinta-automaatti WF 1000

Kuori jopa 6 mm2:n johtimet ja halkaisijaltaan 6 mm:n kaapelit kompaktilla kuorinta-automaatilla WF 1000:

  • Vakio- ja erikoiseristeiden sekä kumi-, teflon- ja korkealämpöeristeiden tarkka ja siisti käsittely
  • Suojaeristeen laadukas ja tarkka kuorinta
  • Kuorintavoiman automaattinen säätö
  • Helppo ja nopea käyttää
  • Arvojen selkeä näyttö
  • Johtimien nopea asennus paikalleen

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260