Kuorinta- ja puristusautomaatit

Kuorinta- ja puristusautomaatti

Kaksi toimintoa – yksi laite

Johtimen kuorinta ja puristus vain yhdessä työvaiheessa. Poikkileikkaus voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti.

Takaisin: Automaattityökalut

Kategoriat

Hae kohteesta Kuorinta- ja puristusautomaatit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Sekä kannettavat että kiinteät Phoenix Contactin kuorinta- ja puristusautomaatit ovat erityisen nopeita. Siististi viimeistelty johdin on valmis vain sekunnissa.

Edut

  • Nopea poikkileikkauksen vaihto modulaarisen rakenteen ansiosta
  • Lyhyet syklit toisiinsa sovitettujen osaprosessien ansiosta
  • Plug & Play – helppo käyttöönotto

Kompakti ja kannettava – nauhatavaralle

Kuorinta- ja puristusautomaatti CF 3000  

Kuorinta- ja puristusautomaatti CF 3000

Valitse mobiiliin käyttöön kompakti kuorinta- ja puristusautomaatti CF 3000. Laite voi käsitellä irralliset johdinholkit nauhamuodossa - nopeasti ja turvallisesti.

Johdin kuoritaan ja siihen puristetaan holkki vain yhdessä työvaiheessa.

Vain minuutissa säädät automaatin toiseen poikkileikkaukseen.

  • Eristetyille johdinholkeille, poikkipinnat 0,25–2,5 mm2
  • Poikkipintojen vaihto vie alle minuutin
  • Kompakti ja kevyt rakenne mahdollistaa käytön myös muuttuvilla työpaikoilla

Lujatekoinen ja kiinteä laite – irtotavaralle

Kuorinta- ja puristusautomaatti CF 1000  

Kuorinta- ja puristusautomaatti CF 1000

Käytä suuremmassa käyttötarpeessa tukevaa ja vankkaa kuorinta- ja puristusautomaattia CF 1000.

Johdin kuoritaan ja siihen puristetaan holkki vain yhdessä työvaiheessa. Tällä automaatilla voidaan käsitellä jopa 1 200 johdinta tunnissa.

  • Eristetyille johdinholkeille, poikkipinnat 10 mm2
  • Modulaarirakenne mahdollistaa nopean poikkipinnan vaihdon
  • Integroitu laskuri pitää ajan tasalla määrissä

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260