Starter KITit latausasemien ja Wallbox-asemien asennukseen

Lataustekniikkasetit

Täydellinen astinlauta lataustekniikan maailmaan.

Asenna latausasema tai wallbox helposti itse.

Takaisin: Sähköisen liikenteen latausteknologia

Kategoriat

Hae kohteesta Latausasemien Starter KITit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Paketit sisältävät kaikki vaadittavat komponentit sähköautojen lataamiseen Mode 3:n mukaisesti jopa 22 kW:n latausteholla. Tähän sisältyvät latauskaapeli type 2 -pistokkeella, konfiguroitava latauskontrolleri, riviliittimet ja paljon muuta. AC-latauspisteen asennus käy nopeasti testatun kytkentäkaavion ja asennusohjeen avulla.

Edut:

  • OVaivaton tilaus vain yhdellä tuotenumerolla
  • Turvallinen käyttö – sopivat komponentit
  • Kattavat konfigurointimahdollisuudet tuovat joustavuutta
  • Verkotettavissa standardoitujen tiedonsiirtoliitäntöjen kautta
  • Itseasennus testatun kytkentäkaavion mukaan
  • Kehitetty ja valmistettu ajoneuvoalan standardien IATF 16949 ja ISO 9001 mukaisesti

Starter KITit yksittäisille latauspisteille

Home Starter KIT  

Home Starter KIT

Valitse Home-aloituspaketista AC-latauskaapelilla tai AC-socketilla varustettu versio. Jokainen Starter KIT sisältää mm. EVCC Basic AC -latauskontrollerin, differentiaalisen vikavirtamoduulin sekä kytkentäkaavion.

  • 3,7 kW AC-latauskaapelilla
  • 11 kW AC-socketilla

Starter KITit kaupallisiin sovelluksiin

Twin Starter KIT  

Twin Starter KIT

Valitse Twin-aloituspaketista kahdella AC-latauskaapelilla tai kahdella AC-socketilla varustettu versio. Jokainen aloituspaketti sisältää mm. kaksi EVCC AC -kontrolleria, 2-kanavaisen differentiaalisen vikavirtamoduulin sekä kytkentäkaavion.

  • 22 kW kahdella AC-latauskaapelilla
  • 22 kW kahdella AC-socketilla