Takaisin

Lisää FL SWITCH 3000 ja 4000 -kytkinten toimintoja

Nopea reduntanttisuus keskeytyksetöntä automaatiota varten

Teollisuus-Ethernet-kytkimet Extended Ring -protokollalla  

Optimaalinen kriittisiin ohjaussovelluksiin

Kaikki sarjojen 3000 ja 4000 hallittavat kytkimet tarjoavat täydelliset redundanssitoiminnot yhdistettyinä monipuolisiin IT-vakiotoimintoihin. Siten voit integroida aikakriittisiä ohjaustehtäviä saumattomasti ylempitasoiseen järjestelmäverkkoon.
Lisäksi Extended Ring -protokolla varmistaa rinkiverkon 15 ms:n palautumisella jopa 200 ringissä olevaa kytkintä kohden parhaan käytettävyyden kriittisissä ohjaussovelluksissa. Laajoissa sovelluksissa voidaan kytkeä jopa kolme eri rinkiverkkoa. Vieläkin parempi käytettävyys saavutetaan asentamalla Extended Ring -protokollan avulla kaksinkertainen rinkiverkko-ominaisuus (Dual Ring) kytkimeltä kytkimelle.
IEEE-standardit Rapid Spanning Tree/Spanning Tree Protocol (RSTP / STP) takaavat täydellisen IT-verkkoyhteensopivuuden. Monimutkaisissa ja laajoissa sovelluksissa redundanssia ohjataan Multiple Spanning Tree -toiminnon (MST) avulla virtuaalisilla LAN-toiminnoilla (VLAN).

Maksimaalista turvallisuutta monipuolisiin järjestelmiin

Hallittavien FL SWITCH 3000- ja 4000 -kytkinten turvatoiminnot  

Kattavat turvatoiminnot

3000- ja 4000-sarjan teollisuus-Ethernet-kytkimet sisältävät paljon verkon tehokkuutta lisääviä ominaisuuksia:

  • Suuret Multicast-ryhmät jopa 256 laitteella ja IGMP-snoopingilla, kytkettynä jopa 16 porttipohjaiseen tai 64 Tagging-pohjaiseen VLANiin, mahdollistavat sovelluskenttien välisen eristetyn tietoliikenteen.
  • Täydelliset Quality of Service -toiminnot takaavat, että korkean prioriteetin tietoliikenne kulkee läpi ajoissa
  • Kattavat Defense in depth -turvaominaisuudet estävät satunnaisen tai luvattoman pääsyn verkkoon
  • Henkilöiden verkkoon pääsyä valvotaan käyttäjätilille kirjautumisella ja 802.1x-varmennuksella
  • Laitteeseen kirjautumista valvotaan Mac-osoitteen Blacklist- ja Whitelist -toiminnoilla
  • Kytkentäparametreihin pääsy voidaan suojata salauksella tai deaktivoida

Ainutlaatuinen, käyttäjäystävällinen Web Based Management/selain-pohjainen hallinta ja konfigurointi

Web Based Management 3000- ja 4000-sarjan hallittaville kytkimille  

Käyttäjäystävällinen Web Based Management

FL SWITCH 3000 ja 4000 tarkoittavat tehoa, turvallisuutta ja reduntanttisuutta - samalla niiden käyttäjäystävälliset toiminnot helpottavat käyttöä ja säästävät aikaa.

Helppokäyttöisellä Web Based Management -toiminnolla voit konfiguroida kaikki kytkintoiminnot ja pääset nopeasti diagnostiikkatietoihin. Konfiguroitavat näkymät helpottavat pääsyä tietoihin ja toimintoihin, joita käytät erityisen paljon sovelluksessasi.

Lisäksi Web Based Management sallii ylläpitäjän pääsyn kaikkiin kytkintoimintoihin. Sivut, joiden toimintoja ei käytetä, piilotetaan yhdellä napsautuksella. Näin käyttäjäystävällinen Web Based Management on teollisuudessa ainutlaatuinen.

Integroidut ohjesivut sisältävät otteita käyttöoppaista - konfigurointia koskevat tiedot ovat näin aina saatavana.


Takaisin
Lisätietoa
  • Lisää FL SWITCH 3000 ja 4000 -kytkinten toimintoja