Stand-Alone IO-Link-Master

Viestivä IO-Link-Master

Viestivä IO-Link-Master

Kommunikaatio IO-Link-laitteilla PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP tai OPC UA:n kautta.

Hae kohteesta Stand-Alone IO-Link-Master

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

IO-Link-Master IOL MA8 PN DI8 ja IOL MA8 EIP DI8 mahdollistavat kytkentäkaapissa jopa kahdeksan IO-Link-laitteen liitännän. Kahdeksan ylimääräistä digitaalista tuloa vakioantureiden liitäntään laajentavat laitteen käyttömahdollisuuksia.

Edut

  • Helppokäyttöinen verkkopalvelin IO-Link-Devices -laitteiden parametrointiin ja diagnostiikkaan
  • Nopea asentaa push-in-liitäntätekniikan avulla
  • Tulevaisuuden tiedonsiirtoa PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus ja OPC UA:n ansiosta
  • Stand-Alone IO-Link-Master ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

Asennus, liitäntämahdollisuudet ja verkot

Stand-Alone IO-Link-Master
1

Helppo asennus asennuskiskoon

2

RJ45-liitäntä ja integroitu 2-porttinen kytkin

3

Push-in-liitäntä

4

Jopa kahdeksan IO-Link-laitteen liitäntä

5

Tiedonsiirto PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus ja OPC UA:n kautta

Helppo parametrointi verkkopalvelimen kautta

IO-Link-master -verkkopalvelin  

Verkkopalvelin IO-Link-laitteiden parametrointiin

Stand-Alone IO-Link-Master on varustettu verkkopalvelimella. Helppokäyttöinen liittymä tekee suljettujen IO-Link-laitteiden parametroinnista ja diagnostiikasta helppoa.

Kunkin IO-Link-laitteen IO-Link-kuvaustiedostot (IODD) ovat helposti luettavissa valmistajasta riippumatta.