Takaisin

Sovellukset

Käyttöalueet

Ohjausmoduuli  

Ohjausmoduuli

Kehität, suunnittelet ja markkinoit koneita ja laitteistoja, jotka on tarkoitettu laajalle käyttöalueelle? Meillä on ratkaisu sinulle.
DUPLICON-tuotteilla varmistat sähkönsyötön ketjutetusti ja vain muutamaa komponenttia käyttäen. Pistoliitettävyyden ansiosta voit helposti viimeistellä kaikki johtimet valmiiksi ja liittää nopeasti toisiinsa laitteistossa.
Pistoliittimet voidaan asentaa esimerkiksi seuraaviin sähköä kuluttaviin laitteisiin:

  • Koneistot
  • Lämmittimet
  • Moottorit
  • Kompressorit
  • Pumput
  • Säteilijät
  • Muuntajat

Kiiinteä sähkönsyöttö

Kiinteä sähkönsyöttö DUPLICONilla  

Kiinteä sähkönsyöttö DUPLICONilla

Kiinteään sähkönsyöttöön DUPLICON tarjoaa kaksi vaihtoehtoa:

  • T-Box: Kosketin asennetaan kiinteästi sähköä kuluttavan laitteen viereen. Sivulla olevan kaapelilähdön voi valita vapaasti neljään eri suuntaan.
  • Suora laiteliitäntä: Tämä on edullisempi vaihtoehto, mutta se edellyttää rakenteellista integraatiota.
    • Johtimien erillinen pistoliitettävyys käyttöönotossa
    • Laitteen vaihto ilman käyttökatkosta huollon yhteydessä

Pinottava sähkönsyöttö

Pinottava sähkönsyöttö DUPLICONilla  

Pinottava sähkönsyöttö DUPLICONilla

Valitse pinottavaan sähkönsyöttöön DUPLICON-haaroitin. Sillä on merkittäviä etuja:

  • Sähkönsyötön voi koota valmiiksi ketjutusmahdollisuuden ansiosta.
  • Plug & Play merkitsee nopeaa ja turvallista käyttöönottoa.
  • Huollon yhteydessä liitin irrotetaan ilman käyttökatkosta sähköä kuluttavasta laitteesta.
  • DUPLICONia voidaan käyttää myös moottoripistoliittimenä. Neliönmuotoinen rakenne mahdollistaa eri kaapelilähtösuuntia.
  • Tärinänkestävä kiinnitys kestää kovempiakin käyttöolosuhteita.

Takaisin
Pinottava sähkönsyöttö