Pinottava sähkönsyöttö

Pinottava sähkönsyöttö

Kompakti sähkönsyöttö

Laitteistosi joustava sähkönsyöttö kompaktissa muodossa.

Takaisin: Pistoliittimet

Kategoriat

Hae kohteesta Pinottava sähkönsyöttö

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Onko laitteistosi sähkönsyöttöä laajennettava hyvin ahtaissa tiloissa? Käytä siihen Phoenix Contactin vakaita ja pinottavia DUPLICON-pistoliittimiä.

Edut

  • Erinomainen turvallisuus kotelointiluokan IP67 ja sähkömagneettisten häiriöiden vaimentamisen ansiosta
  • Joustavat laajennusmahdollisuudet pinottavien koteloiden ansiosta
  • Suoran piirikorttiliitännän ansiosta säästetään yhden kokonaisen kytkentätason tila
  • Joustava kaapelin ulostulosuunta kotelon neliömäisen rakenteen ansiosta

Kokoa helposti

DUPLICON-järjestelmän rakenne  

DUPLICON-järjestelmän rakenne

Joustava rakenne: Hyödynnä pinottavan DUPLICON-järjestelmän edut. Järjestelmässä on vain vähän komponentteja, ja se on hyvin käytännöllinen ja helppo koota.

  • Piirikorttien kosketinosa – sähkönsyöttö suoraan piirikortista useaan pistoliittimeen
  • Vankka rakenne – sopii myös usean pinottavan kotelon kiinnitykseen
  • Pinottava kosketinosa – ruuviliitännöille, joiden johtimen poikkileikkaus on 0,2 mm² - 4 mm² (johtimen poikkileikkaus enintään 6 mm² ilman johtimen pään holkkia)
  • Pinottava kotelo – kolme kaapelilähtöä neliömäisen rakenteen ansiosta
  • Irrotettava kansi – voit tarkistaa laitteiston sähkönsyötön myös liitetyssä tilassa

Laitteiston laajennus vie vain muutaman minuutin: irrota kansi – lisää pistokkeita – valmis!

Kosketinosat

DUPLICON-kosketinosat  

DUPLICON-kosketinosat

Pinottavien kosketinosien avulla voit luoda lukuisia sovelluksia. Modulaariset kosketinosat soveltuvat erityisen hyvin käyttöön koneissa ja laitteissa.

  • Kotelon neliömäisen rakenteen ansiosta kaapelilähdöt voidaan valita eri suuntiin.
  • Ehdottoman tärinänkestävä lukitusvipu kestää kovempiakin käyttöolosuhteita.
  • Rautatiesovelluksia koskevan standardin EN 50155 vaatimukset täyttyvät.
  • Nivelkehys on varustettu edeltävillä PE-koskettimilla, ja niihin voidaan kiinnittää jopa kolme modulaarista kosketinosaa vakiovalikoimasta.
  • Koteloissa on yksi tai kaksi erikokoista kaapelituloa.

 

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Pinottava sähkönsyöttö

Tilaa säästävä ja joustava sähkönsyöttö.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje